Ident.-Nr. 421002

MHM-IT 500

Hebemagnet zum horizontalen Heben von Werkstücken

Beschreibung

Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Lasthebemagnet Permanent
  • Magnettyp: Neodym

    Technische Daten:
  • Abmessungen: 296 x 115 x 118 mm
  • Haltekraft flach: 500 kg
  • Haltekraft rund: 250 kg
  • Max. Werkstücklänge: 2500 mm
  • Min. Werkstückdicke: 25 mm
  • Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 25 kg

Einsatzgebiet

Mit dem umfassenden Spektrum von einfachen Hebemagneten bis hin zu leistungsstarken Hebevorrichtungen sorgt MAGNOS für die einfache Handhabung von ferromagnetischen Werkstücken bis zu 2 Tonnen.

Technische Daten MHM-IT 500

Haltekraft flach [kg] 500
Haltekraft rund [kg] 250
Min. Werkstückdicke [mm] 25
Min. Werkstückdurchmesser [mm] 40
Max. Werkstückdurchmesser [mm] 340
Max. Werkstücklänge [mm] 2500
Gewicht [kg] 25

Rezensionen zum Produkt MHM-IT 500

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com