Beschreibung
Kompakter und präziser Kleinteile-Einfachspanner mit modularem Wechselbackensystem zur einfachen Anpassung an neue Spannaufgaben.
Vorteile – Ihr Nutzen
Spindel gekapselt
Schmutzunempfindliches und wartungsarmes Spannmittel
Sehr lange Führungsbahnen
Hohe Stabilität der Spannbacken
Modulare Systembacken
Hohe Flexibilität für unterschiedlichste Anforderungen
Einsatzgebiet sowohl bei der Rohteil- als auch bei der Fertigteilbearbeitung
Noch flexibler
Umfangreiches Backenprogramm
Optimale Anpassung an neue Spannaufgaben
Kompakte Bauweise
Ideal für Türme und Mehrfachpaletten
Aufsatzbacken horizontal oder vertikal einsetzbar
Sehr großer Spannbereich abdeckbar
Optionen und spezielle Informationen
Leichtes und flexibles Spannsystem
Der Einfachspanner KONTEC KSO ist ein speziell entwickelter Spanner für Kleinteile. Das Grundprinzip basiert auf einem vollständig gekapselten Spindeltrieb, über den die Backen schnell und einfach in die gewünschte Spannposition gebracht werden. Mit den modularen Systembacken kann der KSO an viele Spannanforderungen angepasst werden.
Durch seine kompakte Bauweise eignet sich der KSO als ideale und kostengünstige Lösung für die werkstückseitige Automation auf Palettenspeichern.