Ident.-Nr. 405295

KSA-LH-Z plus 100

Manuelle Kraftspannblöcke

Beschreibung

Manueller Kraftspannblock Standard

Produktmerkmale:
  • Zentrisch spannend
  • Langhub
  • Z-Variante

    Technische Daten:
  • Abmessungen: 100 x 100 x 74,2 mm
  • Max. Spannkraft: 8 kN
  • Hub pro Backe: 6 mm
  • Max. Backenhöhe: 60 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
  • Max. Drehmoment: 8 Nm
  • Gewicht: 5 kg

Einsatzgebiet

  • 3-Achs-Standard-Bearbeitungszentrum
  • 4-Achs-Vertikal-Bearbeitungszentrum
  • 4-Achs-Horizontal-Bearbeitungszentrum
  • 5-Achs-Bearbeitungszentrum

Technische Daten KSA-LH-Z plus 100

Hub pro Backe [mm] 6
Spannkraft [kN] 8
Max. Drehmoment [Nm] 8
Wiederholgenauigkeit Spanner* [mm] 0.01
Max. Backenhöhe [mm] 60
Gewicht [kg] 5

Definition der technischen Bezeichnungen

Definition Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck oder maximalem Drehmoment. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf das von SCHUNK eingesetzte Schmierfett.
Definition Wiederholgenauigkeit
Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Rezensionen zum Produkt KSA-LH-Z plus 100

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör KSA-LH-Z plus 100

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt KSA-LH-Z plus 100 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com