Innendienst
Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Ansprechpartner InnendienstSpannerbreite [mm] | 125 |
---|---|
Max. Spannkraft [kN] | 35 |
Max. Drehmoment [Nm] | 100 |
Gewicht [kg] | 6.4 |
Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Ansprechpartner InnendienstDer direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.
Ansprechpartner AußendienstHaben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.