Beschreibung

Zentrischspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Ohne Systembacken
  • Vorbereitet für VERO-S
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 300 x 50 mm
  • Max. Spannkraft: 35 kN
  • Max. Drehmoment: 100 Nm
  • Gewicht: 11.8 kg

Technische Daten KSC 125-300

Spannerbreite [mm] 125
Max. Spannkraft [kN] 35
Max. Drehmoment [Nm] 100
Gewicht [kg] 11.8
Lieferumfang
Spanner inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken, ohne Drehmomentschlüssel

Rezensionen zum Produkt KSC 125-300

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör KSC 125-300

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt KSC 125-300 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com