Ident.-Nr. 1302986

KSC 160-280-S

Basis-Spanner

Beschreibung

Zentrischspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Ohne Systembacken
  • Schwimmende Ausführung
  • Vorbereitet für VERO-S
Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 280 x 70 mm
  • Ausgleich: ± 5 mm
  • Max. Spannkraft: 50 kN
  • Max. Drehmoment: 175 Nm
  • Gewicht: 21 kg

Technische Daten KSC 160-280-S

Spannerbreite [mm] 160
Max. Spannkraft [kN] 50
Max. Drehmoment [Nm] 175
Längenausgleich [mm] ± 5
Gewicht [kg] 21
Lieferumfang
Spanner inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken, ohne Drehmomentschlüssel

Rezensionen zum Produkt KSC 160-280-S

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör KSC 160-280-S

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt KSC 160-280-S noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com