Ident.-Nr. 1355234

KSC 80-190-S

Basis-Spanner

Beschreibung

Zentrischspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Ohne Systembacken
  • Schwimmende Ausführung
Technische Daten:
  • Ausgleich: ± 3 mm
  • Max. Spannkraft: 25 kN
  • Max. Drehmoment: 90 Nm
  • Gewicht: 4.5 kg

Technische Daten KSC 80-190-S

Spannerbreite [mm] 80
Max. Spannkraft [kN] 25
Max. Drehmoment [Nm] 90
Längenausgleich [mm] ± 3
Gewicht [kg] 4.5
Lieferumfang
Spanner inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken, ohne Drehmomentschlüssel

Rezensionen zum Produkt KSC 80-190-S

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör KSC 80-190-S

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt KSC 80-190-S noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com