Ident.-Nr. 432713

KSC grip 80-130

Basis-Spanner

Beschreibung

Zentrischspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Mit Wendebacken grip
Technische Daten:
  • Abmessungen: 80 x 130 x 78 mm
  • Backenbreite: 80 mm
  • Max. Spannkraft: 25 kN
  • Max. Drehmoment: 90 Nm
  • Gewicht: 4 kg

Technische Daten KSC grip 80-130

Spannerbreite [mm] 80
Backenbreite [mm] 80
Max. Spannkraft [kN] 25
Max. Drehmoment [Nm] 90
Gewicht [kg] 4
Lieferumfang
Spanner inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken, ohne Drehmomentschlüssel

Rezensionen zum Produkt KSC grip 80-130

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör KSC grip 80-130

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt KSC grip 80-130 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com