Ident.-Nr. 432343

KSC2 grip 40

Kleinteilespanner

Beschreibung

Zentrischspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Mit Wendebacken grip

    Technische Daten:
  • Abmessungen: 30 x 89 x 46 mm
  • Backenbreite: 40 mm
  • Max. Spannkraft: 7 kN
  • Max. Drehmoment: 20 Nm
  • Gewicht: 0.8 kg

Einsatzgebiet

  • 3-Achs-Standard-Bearbeitungszentrum
  • 4-Achs-Vertikal-Bearbeitungszentrum
  • 4-Achs-Horizontal-Bearbeitungszentrum
  • 5-Achs-Bearbeitungszentrum
  • 5-Achs-Bearbeitungszentrum mit Drehoption

Technische Daten KSC2 grip 40

Spannerbreite [mm] 40
Backenbreite [mm] 40
Max. Spannkraft [kN] 7
Max. Drehmoment [Nm] 20
Gewicht [kg] 0.8

Rezensionen zum Produkt KSC2 grip 40

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör KSC2 grip 40

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt KSC2 grip 40 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com