Kleinteilespanner

KSC2

Rasanter Backenwechsel dank Backenschnellwechselsystem

Beschreibung

Kompakter Kleinteile-Zentrischspanner mit Backenschnellwechselsystem zur einfachen Anpassung an neue Spannaufgaben.

Vorteile – Ihr Nutzen

Spindel gekapselt
Schmutzunempfindliches und wartungsarmes Spannmittel
Spannzentrum kann eingestellt werden
Hohe Zentrumsgenauigkeit
Integrierter Backenschnellwechsel
Noch kürzere Rüstzeiten
Präzisionsvariante mit „im montierten Zustand überschliffenen Backen“ erhältlich
Noch mehr Genauigkeit
VERO-S Schnittstelle
Passend für das VERO-S Baukastensystem, noch kürzere Rüstzeiten

Optionen und spezielle Informationen

Zentrischspanner mit Backenschnellwechselsystem
Der Zentrischspanner KONTEC KSC2 ist der Allrounder für Rohteil- und Fertigteilbearbeitungen, Mehrfachspannungen sowie Automation auf Palettenspeichern. Den KSC2 gibt es in zwei Versionen: Die Preiswerte mit Wendebacken für die Rohteilspannung und die Präzise zum Spannen von Fertigteilen mit Backen, die im gespannten Zustand überschliffen werden.
Durch den einfachen Backenschnellwechsel sind auch werkstückspezifische Backen in wenigen Sekunden eingewechselt.
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für KSC2

Passend zum Produkt KSC2 bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

5 Produkte gefunden

KSC2 40

KSC2 40

Ident.-Nr. 432345
  • Spannerbreite  40 mm
  • Backenbreite  40 mm
  • Max. Spannkraft  7 kN
  • Max. Drehmoment  20 Nm
  • Gewicht  0.8 kg
KSC2 grip 40

KSC2 grip 40

Ident.-Nr. 432343
  • Spannerbreite  40 mm
  • Backenbreite  40 mm
  • Max. Spannkraft  7 kN
  • Max. Drehmoment  20 Nm
  • Gewicht  0.8 kg
KSC2 mini 40

KSC2 mini 40

Ident.-Nr. 432374
Anfragen
  • Spannerbreite  40 mm
  • Backenbreite  40 mm
  • Max. Spannkraft  7 kN
  • Max. Drehmoment  20 Nm
  • Gewicht  2.1 kg
KSC2 65

KSC2 65

Ident.-Nr. 432346
  • Spannerbreite  65 mm
  • Backenbreite  65 mm
  • Max. Spannkraft  15 kN
  • Max. Drehmoment  50 Nm
  • Gewicht  2.9 kg
KSC2 grip 65

KSC2 grip 65

Ident.-Nr. 432344
  • Spannerbreite  65 mm
  • Backenbreite  65 mm
  • Max. Spannkraft  15 kN
  • Max. Drehmoment  50 Nm
  • Gewicht  2.9 kg

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com