Palettenwechselmodule

Einzelmodule NSP 140

Beschreibung

Kraftvolle, hydraulisch betätigte Spannmodule für Palettenwechselmaschinen mit umfassenden Abfragen für den automatisierten Palettenwechsel.

Vorteile – Ihr Nutzen

Enorm hohe Einzugskräfte
Perfekt geeignet für Palettenwechselmaschinen
Integrierte Abhebefunktion
Verhindert ein Verkanten der Palette und sorgt für eine maximale Prozesssicherheit
Integrierte Abfragen
Speziell für automatisierte Fertigungsprozesse
Integrierte Reinigungsfunktion
Keine Späne und Kühlschmierstoff auf der Plananlagefläche
Abgesetzte Plananlageflächen
Gewährleisten eine saubere Anlage der Spannpaletten oder Spannmittel
Positionierung über Kurzkegel
Einfachstes Fügeverhalten bei einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm
Patentierter Eil- und Spannhub für höchste Einzugskräfte
Dadurch extrem steife Spannung ohne Vibrationen
Turbo im Standard integriert
Einzugskrafterhöhung um bis zu 300 %
Extrem kompakte Bauweise
Für maximale Ausnutzung des Maschinenraumes
Formschlüssige, selbsthemmende Verriegelung
Auch bei Druckabfall bleibt die volle Einzugskraft erhalten
Hydraulisches System
Betätigung mit 25 bar

Optionen und spezielle Informationen

Kraftvolles Palettenwechselmodul mit umfassender Abfrage
Speziell für Palettenwechselmaschinen kommt mit dem Spannmodul NSP 140 ein erstmals hydraulisch betätigtes Spannmodul von SCHUNK auf den Markt. Das extrem kompakte, abgedichtete Modul besitzt enorme Einzugskräfte von bis zu 45 kN. Um eine maximale Prozesssicherheit beim automatisierten Palettenwechsel zu gewährleisten, ist das Modul serienmäßig mit einer Paletten-Anlagekontrolle, einer Spannschieberabfrage zur Überwachung des Spannzustands sowie einer Reinigungsfunktion der Anlageflächen ausgestattet.
In der Version NSP-S 140 wird zusätzlich der Kolbenhub sensorisch abgefragt. Der 5,5 mm hohe Aushub sowie eine optionale Vorzentrierung gewährleisten auch in Kombination mit Medienübergaben einen prozesssicheren Palettenwechsel. Alle Module werden mit einem Hydraulikdruck von 25 bar betrieben.
Lesen Sie mehr Weniger

6 Produkte gefunden

Keine Filter verfügbar
NSP 140

NSP 140

Ident.-Nr. 1357113
  • Durchmesser  138 mm
  • Einzugskraft  7 kN
  • Einzugskraft mit Turbo  45 kN
  • Entriegelungsdruck  25 bar
  • Wiederholgenauigkeit  < 0.005 mm
  • Gewicht  5.6 kg
NSP 140-A

NSP 140-A

Ident.-Nr. 1388296
  • Durchmesser  138 mm
  • Einzugskraft  7 kN
  • Einzugskraft mit Turbo  45 kN
  • Aushubgewicht  630 kg
  • Aushubweg  5.5 mm
  • Entriegelungsdruck  25 bar
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
NSP 140-AZ

NSP 140-AZ

Ident.-Nr. 1388297
  • Durchmesser  138 mm
  • Einzugskraft  7 kN
  • Einzugskraft mit Turbo  45 kN
  • Aushubgewicht  630 kg
  • Aushubweg  5.5 mm
  • Entriegelungsdruck  25 bar
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
NSP-S 140

NSP-S 140

Ident.-Nr. 1357114
  • Durchmesser  138 mm
  • Einzugskraft  7 kN
  • Einzugskraft mit Turbo  45 kN
  • Entriegelungsdruck  25 bar
  • Wiederholgenauigkeit  < 0.005 mm
  • Gewicht  5.6 kg
NSP-S 140-A

NSP-S 140-A

Ident.-Nr. 1388298
  • Durchmesser  138 mm
  • Einzugskraft  7 kN
  • Einzugskraft mit Turbo  45 kN
  • Aushubgewicht  630 kg
  • Aushubweg  5.5 mm
  • Entriegelungsdruck  25 bar
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
NSP-S 140-AZ

NSP-S 140-AZ

Ident.-Nr. 1388299
  • Durchmesser  138 mm
  • Einzugskraft  7 kN
  • Einzugskraft mit Turbo  45 kN
  • Aushubgewicht  630 kg
  • Aushubweg  5.5 mm
  • Entriegelungsdruck  25 bar
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com