Ident.-Nr. 471511

SEQ 160-1

Spannmittelerhöhungen

Beschreibung

Spannmittelerhöhung Standard

Produktmerkmale:
  • Oberseite zur kundenseitige Fertigbearbeitung
  • Unterseite 2fach Spannbolzen SPx 40

    Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 399 x 160 mm
  • Gewicht: 48 kg

Einsatzgebiet

  • 3-Achs-Standard-Bearbeitungszentrum
  • 4-Achs-Vertikal-Bearbeitungszentrum
  • 4-Achs-Horizontal-Bearbeitungszentrum
  • 5-Achs-Bearbeitungszentrum

Technische Daten SEQ 160-1

Länge [mm] 409
Breite [mm] 230
A [mm] 160
B [mm] 42
C [mm] 230
D [mm] 195
Gewicht [kg] 48

Rezensionen zum Produkt SEQ 160-1

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com