Modulerhöhungen

Modulerhöhungen für NSE mini

90 % Rüstkostenersparnis

Beschreibung

Modulerhöhungen zur Anhebung der Spannmittel vom Maschinentisch und zur Erhöhung der Zugänglichkeit der Maschinenspindel.

Vorteile – Ihr Nutzen

Abheben des Werkstücks vom Maschinentisch
Bessere Zugänglichkeit der Maschinenspindel zum Werkstück
Schnelle und unkomplizierte Veränderung der Spannmittelausrichtung
Höhere Flexibilität und kein Umspannen des Werkstücks erforderlich

Optionen und spezielle Informationen

VERO-S MES mini
Modulerhöhung speziell entwickelt für 5-Achs-Bearbeitungszentren, um das Spannmittel vom Maschinentisch abzuheben und die Zugänglichkeit der Maschinenspindel zum Werkstück zu erhöhen.
VERO-S MEQ mini
Modulerhöhung speziell entwickelt für 3-Achs-Bearbeitungszentren zum schnellen Verändern der Spannausrichtung des Spannmittels ohne Referenzpunktverlust.
VERO-S MEP mini
Modulerhöhung speziell als Zubehör für die 3fach Spannstation VERO-S NSL mini 100-3 zur Erhöhung der Maschinenlaufzeit.
VERO-S MEW mini
Modulerhöhung speziell entwickelt zur Erhöhung der Maschinenkapazität und Erhöhung der Maschinenlaufzeit bei gleichzeitig optimaler Zugänglichkeit der Maschinenspindel.
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für Modulerhöhungen für NSE mini

Passend zum Produkt Modulerhöhungen für NSE mini bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

6 Produkte gefunden

MES mini 45-V1

MES mini 45-V1

Ident.-Nr. 435414
  • Durchmesser  152 mm
  • Einzugskraft  500 N
  • Einzugskraft mit Turbo  1500 N
  • Entriegelungsdruck  6 bar
  • Gewicht  4.6 kg
MES mini 100-V1

MES mini 100-V1

Ident.-Nr. 435410
  • Durchmesser  98 mm
  • Einzugskraft  500 N
  • Einzugskraft mit Turbo  1500 N
  • Entriegelungsdruck  6 bar
  • Gewicht  5.3 kg
MEQ mini 100-2

MEQ mini 100-2

Ident.-Nr. 435420
  • Länge  274 mm
  • Breite  100 mm
  • Einzugskraft  1000 N
  • Einzugskraft mit Turbo  3000 N
  • Entriegelungsdruck  6 bar
  • Gewicht  15 kg
MEP mini 100-3-V1

MEP mini 100-3-V1

Ident.-Nr. 435430
  • Durchmesser  235 mm
  • Einzugskraft  1500 N
  • Einzugskraft mit Turbo  4500 N
  • Entriegelungsdruck  6 bar
  • Gewicht  21 kg
MEW mini 45-4

MEW mini 45-4

Ident.-Nr. 435440
  • Länge  199 mm
  • Breite  166 mm
  • Einzugskraft  2000 N
  • Einzugskraft mit Turbo  6000 N
  • Entriegelungsdruck  6 bar
  • Gewicht  14.5 kg
SEZ mini ER25-100

SEZ mini ER25-100

Ident.-Nr. 435680
  • Durchmesser  94 mm
  • Werkstoff  Stahl
  • Gewicht  1.5 kg

Zubehör für Modulerhöhungen für NSE mini

Die folgenden Komponenten machen das Produkt Modulerhöhungen für NSE mini noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com