Werkstückdirektspannsystem

Werkstückdirektspannung mit NSE mini

300 % erhöhte Einzugskraft durch Turbo für maximal sicheren Halt

Beschreibung

Spannstationen und Spannmodulerhöhungen für die Werkstückdirektspannung zum Spannen von Freiformteilen und anderen Werkstücken in Sekundenschnelle ohne Störkonturen.

Optionen und spezielle Informationen

Komplexe Werkstücke einfach und sicher spannen
Mit Hilfe der SCHUNK Werkstückdirektspannmodulerhöhungen können durch Anbringen von Spannbolzen in das Werkstück und in die Werkstückdirektspannstation komplexe Werkstücke sicher, schnell und einfach gespannt werden – ohne Sondervorrichtungen.
Lesen Sie mehr Weniger

3 Produkte gefunden

Keine Filter verfügbar
WSS mini 399 x 159

WSS mini 399 x 159

Ident.-Nr. 435820
  • Länge  399 mm
  • Breite  159 mm
  • Werkstoff  16MnCr5, geschliffen
  • Planparallelität  0.02 mm
  • Gewicht  10.4 kg
WSS mini 399 x 399

WSS mini 399 x 399

Ident.-Nr. 435830
  • Länge  399 mm
  • Breite  399 mm
  • Werkstoff  16MnCr5, geschliffen
  • Planparallelität  0.02 mm
  • Gewicht  24.1 kg
WSM mini 60-2-V1

WSM mini 60-2-V1

Ident.-Nr. 435721
  • Durchmesser  95 mm
  • Einzugskraft  500 N
  • Einzugskraft mit Turbo  1500 N
  • Entriegelungsdruck  6 bar
  • Gewicht  2.8 kg

Zubehör für Werkstückdirektspannung mit NSE mini

Die folgenden Komponenten machen das Produkt Werkstückdirektspannung mit NSE mini noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com