Ident.-Nr. 405382

KSF-LH-Z plus 160

Federgespannte Kraftspannblöcke zentrisch wie auch gegen feste Backe spannend

Beschreibung

Federgespannter Kraftspannblock Standard

Produktmerkmale:
  • Zentrisch spannend
  • Langhub
  • Z-Variante


Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 160 x 132,2 mm
  • Max. Spannkraft: 10 kN
  • Max. Spannkraft mit Turbo: 25 kN
  • Hub pro Backe: 8 mm
  • Max. Backenhöhe: 200 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.02 mm
  • Max. Betriebsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 16 kg

Technische Daten KSF-LH-Z plus 160

Hub pro Backe [mm] 8
Spannkraft [kN] 10
Spannkraft mit Turbo [kN] 25
Max. Druck [bar] 6
Wiederholgenauigkeit Spanner* [mm] 0.02
Max. Backenhöhe [mm] 200
Luftverbrauch pro Hub bei 6 bar [cm³] 2000
Schließ-/Öffnungszeit [s] 0.4
Gewicht [kg] 16

Definition der technischen Bezeichnungen

Definition Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck oder maximalem Drehmoment. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf das von SCHUNK eingesetzte Schmierfett.
Definition Wiederholgenauigkeit
Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Rezensionen zum Produkt KSF-LH-Z plus 160

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör KSF-LH-Z plus 160

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt KSF-LH-Z plus 160 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com