Matrixplatten

SMPL

Beschreibung

Modular aufgebaute Matrixplatte zum Spannen von flächigen und an der Unterseite planen Werkstücke.

Vorteile – Ihr Nutzen

Einfaches Handling
Kurze Rüstzeiten
Grundkörper aus hochfestem Aluminium
Verzugsfreies Spannen von flächigen und dünnen Bauteilen
Seitlich angebrachte mechanische Anschläge
Einfaches Positionieren des Werkstückes und zusätzliche Aufnahme von Querkräften
Patentierte Reibinseln optional
Steigerung der Haltekräfte um bis zu 30 % ohne Verformung des Werkstücks
Auflageplatte in Kombination mit Sauger Cups
Ermöglicht 5-Seiten-Bearbeitung und einfache Fertigung von Durchbrüchen und Aussparungen
Modulares Baukastensystem
Flexible Gestaltung des Werkstücks

Optionen und spezielle Informationen

PLANOS Matrixplatten von SCHUNK spannen flächige und an der Unterseite plane Werkstücke prozesssicher und schnell. Sie sorgen auf Bearbeitungszentren für minimale Rüstzeiten. Sogar mechanisch schwer spannbare Bauteile lassen sich mit PLANOS spielend leicht, deformationsfrei und präzise fixieren. ​
PLANOS ist modular aufgebaut. Über Spannpratzen oder ein Nullpunktspannsystem werden die Matrixplatten mit dem Maschinentisch verbunden. Passend zur Werkstückgeometrie, zur Art der Bearbeitung und den aufzunehmenden Horizontalkräften lassen sich die Matrixplatten miteinander kombinieren.
Für die 5-Seiten-Bearbeitung und die Bearbeitung von Werkstückdurchbrüchen bietet die PLANOS Auflageplatte in Kombination mit Saugercups die optimale Lösung. Die Auflageplatte kann einfach auf der Basisplatte befestigt werden.
Zur Steigerung der horizontalen Haltekräfte können die PLANOS Matrixplatten optional mit Reibinseln ausgestattet werden. Vergleichbar mit den Matrixplatten ohne Reibinseln steigen die horizontalen Haltekräfte bei Matrixplatten mit Reibinseln um bis zu 30 %.
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für SMPL

Passend zum Produkt SMPL bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

13 Produkte gefunden

Keine Filter verfügbar
SMPL 300 x 200 12.5-3

SMPL 300 x 200 12.5-3

Ident.-Nr. 425000
  • Länge  300 mm
  • Breite  200 mm
  • Höhe  28 mm
  • Rastermaß  12.5 x 12.5 mm
  • Rasternutenmaß  3 x 3 mm
  • Passendes Aggregat  SVAGG-6-L Basic
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMPL 300 x 200 25-3

SMPL 300 x 200 25-3

Ident.-Nr. 425001
  • Länge  300 mm
  • Breite  200 mm
  • Höhe  28 mm
  • Rastermaß  25 x 25 mm
  • Rasternutenmaß  3 x 3 mm
  • Passendes Aggregat  SVAGG-6-L Basic
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMPL-R 300 x 200 25-3

SMPL-R 300 x 200 25-3

Ident.-Nr. 425002
  • Länge  300 mm
  • Breite  200 mm
  • Höhe  28 mm
  • Rastermaß  25 x 25 mm
  • Rasternutenmaß  3 x 3 mm
  • Passendes Aggregat  SVAGG-6-L Basic
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMPL 400 x 300 12.5-3

SMPL 400 x 300 12.5-3

Ident.-Nr. 425003
  • Länge  400 mm
  • Breite  300 mm
  • Höhe  28 mm
  • Rastermaß  12.5 x 12.5 mm
  • Rasternutenmaß  3 x 3 mm
  • Passendes Aggregat  SVAGG-18-L Basic
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMPL 400 x 300 25-3

SMPL 400 x 300 25-3

Ident.-Nr. 425004
  • Länge  400 mm
  • Breite  300 mm
  • Höhe  28 mm
  • Rastermaß  25 x 25 mm
  • Rasternutenmaß  3 x 3 mm
  • Passendes Aggregat  SVAGG-18-L Basic
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMPL-R 400 x 300 25-3

SMPL-R 400 x 300 25-3

Ident.-Nr. 425005
  • Länge  400 mm
  • Breite  300 mm
  • Höhe  28 mm
  • Rastermaß  25 x 25 mm
  • Rasternutenmaß  3 x 3 mm
  • Passendes Aggregat  SVAGG-18-L Basic
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMPL 400 x 300 30-5

SMPL 400 x 300 30-5

Ident.-Nr. 425006
  • Länge  400 mm
  • Breite  300 mm
  • Höhe  28 mm
  • Rastermaß  30 x 30 mm
  • Rasternutenmaß  5 x 5 mm
  • Passendes Aggregat  SVAGG-18-L Basic
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMPL-R 400 x 300 30-5

SMPL-R 400 x 300 30-5

Ident.-Nr. 425007
  • Länge  400 mm
  • Breite  300 mm
  • Höhe  28 mm
  • Rastermaß  30 x 30 mm
  • Rasternutenmaß  5 x 5 mm
  • Passendes Aggregat  SVAGG-18-L Basic
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMPL 600 x 400 25-3

SMPL 600 x 400 25-3

Ident.-Nr. 425009
  • Länge  600 mm
  • Breite  400 mm
  • Höhe  28 mm
  • Rastermaß  25 x 25 mm
  • Rasternutenmaß  3 x 3 mm
  • Passendes Aggregat  SVAGG-18-L Basic
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMPL-R 600 x 400 25-3

SMPL-R 600 x 400 25-3

Ident.-Nr. 425010
  • Länge  600 mm
  • Breite  400 mm
  • Höhe  28 mm
  • Rastermaß  25 x 25 mm
  • Rasternutenmaß  3 x 3 mm
  • Passendes Aggregat  SVAGG-18-L Basic
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMPL 600 x 400 12.5-3

SMPL 600 x 400 12.5-3

Ident.-Nr. 425008
  • Länge  600 mm
  • Breite  400 mm
  • Höhe  28 mm
  • Rastermaß  12.5 x 12.5 mm
  • Rasternutenmaß  3 x 3 mm
  • Passendes Aggregat  SVAGG-18-L Basic
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMPL 600 x 400 30-5

SMPL 600 x 400 30-5

Ident.-Nr. 425011
  • Länge  600 mm
  • Breite  400 mm
  • Höhe  28 mm
  • Rastermaß  30 x 30 mm
  • Rasternutenmaß  5 x 5 mm
  • Passendes Aggregat  SVAGG-18-L Basic
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMPL-R 600 x 400 30-5

SMPL-R 600 x 400 30-5

Ident.-Nr. 425012
  • Länge  600 mm
  • Breite  400 mm
  • Höhe  28 mm
  • Rastermaß  30 x 30 mm
  • Rasternutenmaß  5 x 5 mm
  • Passendes Aggregat  SVAGG-18-L Basic
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com