Ident.-Nr. 210105

CELSIO HSK-A32 Ø4x60

Warmschrumpffutter

Beschreibung

CELSIO HSK-A32 Ø4x60, Werkzeughalter
  • Warmschrumpffutter
  • Baureihe: CELSIO
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 32
  • Spanndurchmesser: 4 mm
  • Min. Spanndurchmesser: 4 mm
  • Auskraglänge: 60 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 min-1 oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 10 Nm
  • Einsatzgebiet

    Für Schlichtfräsen, Bohren und HSC-Bearbeitung

    Technische Daten CELSIO HSK-A32 Ø4x60

    Technologie Warmschrumpffutter
    Baureihe CELSIO
    Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 32
    Spanndurchmesser D1 4 mm
    D2 [mm] 16
    D6 [mm] 10
    Auskraglänge L1 60 mm
    L2 [mm] 12
    L4 [mm] 40
    Min. Drehmoment [Nm] 10
    Gewicht [kg] 0.1
    Rüstzeit [s] 55
    Standzeit 1.17

    Rezensionen zum Produkt CELSIO HSK-A32 Ø4x60

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

      Zubehör CELSIO HSK-A32 Ø4x60

      Die folgenden Komponenten machen das Produkt CELSIO HSK-A32 Ø4x60 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

      Kontakt

      Innendienst

      Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

      Ansprechpartner Innendienst

      Außendienst

      Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

      Ansprechpartner Außendienst

      SCHUNK Shop-Support

      Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

      eshop-support@de.schunk.com