Warmschrumpffutter

CELSIO

Stark! Für die kräftige Zerspanung

Beschreibung

Stark! Mit CELSIO bietet SCHUNK Warmschrumpffutter in Top-Qualität. Mit CELSIO Warmschrumpffuttern und Verlängerungen steht Ihnen ein wirtschaftliches Spannsystem für individuelle Bearbeitungsfälle zur Verfügung, das durch ein optimales Verhältnis von Radialstreifigkeit, Störkontur und Haltemoment besticht.
Bei der thermischen Werkzeugspannnung durch Warmschrumpftechnik wird der Werkzeugschaft in die erwärmte Werkzeugaufnahme eingeschrumpft. Eine Induktionsspule erzeugt dabei schnell wechselnde Wirbelströme, die direkt auf das Warmschrumpffutter wirken und dieses exakt an der Stelle kräftig erwärmen, an der der Werkzeugschaft sitzt. Das Ergebnis, eine nahezu homogene Einheit von Warmschrumpffutter und Werkzeug, wie aus einem Stück.

Einsatzgebiet

Für Schlichtfräsen, Bohren und HSC-Bearbeitung

Vorteile – Ihr Nutzen

Sichere und reibschlüssige Spannung
Dies gewährleistet eine Übertragung hoher Drehmomente
Sehr gutes Verhältnis von Radialsteifigkeit und Störkontur
Ermöglicht eine hohe Zerspanleistung und eine schnellere Bearbeitungszeit. Die Produktivität wird somit gesteigert
Für die kräftige Zerspannung
Für den Einsatz von HSS- und HM-Werkzeugen
Rundlaufgenauigkeit < 0,003 mm
Dies gewährleistet beste Oberflächenergebnisse durch einen gleichmäßigen Schneideneingriff und höchste Reproduzierbarkeit. Ihr Vorteil: präziseste Bearbeitung und sichere Prozesse
Universell einsetzbar
Ob zum Schlichtfräsen, Bohren oder für die HSC-Bearbeitung
Dynamische Form
Verstärkter Schaft bei langen Futtern. Ein guter Kompromiss zwischen Schlankheit und Steifigkeit

Optionen und spezielle Informationen

CELSIO Warmschrumpftechnik
Bei der thermischen Werkzeugspannnung durch Warmschrumpftechnik wird der Werkzeugschaft in die erwärmte Werkzeugaufnahme eingeschrumpft. Eine Induktionsspule erzeugt dabei schnell wechselnde Wirbelströme, die direkt auf das Warmschrumpffutter wirken und dieses exakt an der Stelle kräftig erwärmen, an der der Werkzeugschaft sitzt. Das Ergebnis, eine nahezu homogene Einheit von Warmschrumpffutter und Werkzeug, wie aus einem Stück.
Lesen Sie mehr Weniger

326 Produkte gefunden

CELSIO HSK-A 32 Ø3 L1=60

CELSIO HSK-A 32 Ø3 L1=60

Ident.-Nr. 210104
Anfragen
  • D1  3 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 32
  • D2  16 mm
  • D4  10 mm
  • L1  60 mm
  • L2  9 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CELSIO HSK-A 32 Ø4 L1=60

CELSIO HSK-A 32 Ø4 L1=60

Ident.-Nr. 210105
Anfragen
  • D1  4 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 32
  • D2  16 mm
  • D4  10 mm
  • L1  60 mm
  • L2  12 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CELSIO HSK-A 32 Ø5 L1=60

CELSIO HSK-A 32 Ø5 L1=60

Ident.-Nr. 210106
Anfragen
  • D1  5 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 32
  • D2  16 mm
  • D4  10 mm
  • L1  60 mm
  • L2  15 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CELSIO HSK-A 32 Ø6 L1=70

CELSIO HSK-A 32 Ø6 L1=70

Ident.-Nr. 208490
Anfragen
  • D1  6 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 32
  • D2  27 mm
  • D4  21 mm
  • L1  70 mm
  • L2  36 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CELSIO HSK-A 32 Ø8 L1=70

CELSIO HSK-A 32 Ø8 L1=70

Ident.-Nr. 208491
Anfragen
  • D1  8 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 32
  • D2  27 mm
  • D4  21 mm
  • L1  70 mm
  • L2  36 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CELSIO HSK-A 32 Ø10 L1=80

CELSIO HSK-A 32 Ø10 L1=80

Ident.-Nr. 208492
Anfragen
  • D1  10 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 32
  • D2  32 mm
  • D4  24 mm
  • L1  80 mm
  • L2  42 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CELSIO HSK-A 40 Ø3 L1=60

CELSIO HSK-A 40 Ø3 L1=60

Ident.-Nr. 210107
  • D1  3 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 40
  • D2  17 mm
  • D4  10 mm
  • L1  60 mm
  • L2  13 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CELSIO HSK-A 40 Ø4 L1=60

CELSIO HSK-A 40 Ø4 L1=60

Ident.-Nr. 210108
  • D1  4 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 40
  • D2  17 mm
  • D4  10 mm
  • L1  60 mm
  • L2  15 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CELSIO HSK-A 40 Ø5 L1=60

CELSIO HSK-A 40 Ø5 L1=60

Ident.-Nr. 210109
  • D1  5 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 40
  • D2  17 mm
  • D4  10 mm
  • L1  60 mm
  • L2  15.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CELSIO HSK-A 40 Ø6 L1=80

CELSIO HSK-A 40 Ø6 L1=80

Ident.-Nr. 208100
  • D1  6 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 40
  • D2  27 mm
  • D4  21 mm
  • L1  80 mm
  • L2  37 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CELSIO HSK-A 40 Ø8 L1=80

CELSIO HSK-A 40 Ø8 L1=80

Ident.-Nr. 208101
  • D1  8 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 40
  • D2  27 mm
  • D4  21 mm
  • L1  80 mm
  • L2  37 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CELSIO HSK-A 40 Ø10 L1=80

CELSIO HSK-A 40 Ø10 L1=80

Ident.-Nr. 208102
  • D1  10 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 40
  • D2  32 mm
  • D4  24 mm
  • L1  80 mm
  • L2  42 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CELSIO HSK-A 40 Ø12 L1=90

CELSIO HSK-A 40 Ø12 L1=90

Ident.-Nr. 208103
  • D1  12 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 40
  • D2  32 mm
  • D4  24 mm
  • L1  90 mm
  • L2  48 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CELSIO HSK-A 40 Ø14 L1=90

CELSIO HSK-A 40 Ø14 L1=90

Ident.-Nr. 208104
  • D1  14 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 40
  • D2  34 mm
  • D4  27 mm
  • L1  90 mm
  • L2  48 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CELSIO HSK-A 40 Ø16 L1=90

CELSIO HSK-A 40 Ø16 L1=90

Ident.-Nr. 208105
  • D1  16 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 40
  • D2  34 mm
  • D4  27 mm
  • L1  90 mm
  • L2  51 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CELSIO HSK-A 50 Ø3 L1=60

CELSIO HSK-A 50 Ø3 L1=60

Ident.-Nr. 210110
  • D1  3 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 50
  • D2  17 mm
  • D4  10 mm
  • L1  60 mm
  • L2  13 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CELSIO HSK-A 50 Ø4 L1=60

CELSIO HSK-A 50 Ø4 L1=60

Ident.-Nr. 210111
  • D1  4 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 50
  • D2  17 mm
  • D4  10 mm
  • L1  60 mm
  • L2  15 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CELSIO HSK-A 50 Ø5 L1=60

CELSIO HSK-A 50 Ø5 L1=60

Ident.-Nr. 210112
  • D1  5 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 50
  • D2  17 mm
  • D4  10 mm
  • L1  60 mm
  • L2  15.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com