Mechanische Werkzeughaltersysteme

CNC Kurzbohrfutter

Beschreibung

CNC Kurzbohrfutter sind geeignet für das Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Bearbeitungszentren oder CNC-Maschinen. Übergangslose und schnelle Werkzeugwechsel für Werkzeuge mit Schaftdurchmesser 1 mm bis 16 mm sind in der Maschine möglich, auch mit innerer Kühlmittelzufuhr. Spannschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

Einsatzgebiet

Für leichte Fräs- und Schlichtbearbeitungen, Bohren, Reiben sowie Senken
Lesen Sie mehr Weniger

6 Produkte gefunden

CNC SDC HSK-A 63 Ø1-16 L1=98

CNC SDC HSK-A 63 Ø1-16 L1=98

Ident.-Nr. 204469
CNC SDC HSK-A 100 Ø1-16 L1=104

CNC SDC HSK-A 100 Ø1-16 L1=104

Ident.-Nr. 23002709
CNC SDC JIS-BT 40 Ø1-16 L1=88

CNC SDC JIS-BT 40 Ø1-16 L1=88

Ident.-Nr. 204584
CNC SDC JIS-BT 50 Ø1-16 L1=99

CNC SDC JIS-BT 50 Ø1-16 L1=99

Ident.-Nr. 23002469
CNC SDC SK 40 Ø1-16 L1=80

CNC SDC SK 40 Ø1-16 L1=80

Ident.-Nr. 204467
CNC SDC SK 50 Ø1-16 L1=80

CNC SDC SK 50 Ø1-16 L1=80

Ident.-Nr. 204581

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com