Mechanische Werkzeughaltersysteme

Morsekegelaufnahme mit Anzugsgewinde

Beschreibung

Zur Aufnahme von Morsekegelwerkzeugen mit Anzugsgewinde nach DIN 228A
Lesen Sie mehr Weniger

7 Produkte gefunden

MTTH HSK-A 63 MK1 L1=100

MTTH HSK-A 63 MK1 L1=100

Ident.-Nr. 23004340
  • MK  MK 1
  • G1  M6
  • D2  25 mm
  • L1  100 mm
  • Gewicht  0.92 kg
  • Technologie  Mechanische Werkzeughaltersysteme
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
MTTH HSK-A 63 MK2 L1=120

MTTH HSK-A 63 MK2 L1=120

Ident.-Nr. 23004341
  • MK  MK 2
  • G1  M10
  • D2  32 mm
  • L1  120 mm
  • Gewicht  1.16 kg
  • Technologie  Mechanische Werkzeughaltersysteme
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
MTTH HSK-A 63 MK3 L1=140

MTTH HSK-A 63 MK3 L1=140

Ident.-Nr. 23004342
  • MK  MK 3
  • G1  M12
  • D2  40 mm
  • L1  140 mm
  • Gewicht  1.54 kg
  • Technologie  Mechanische Werkzeughaltersysteme
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
MTTH HSK-A 63 MK4 L1=160

MTTH HSK-A 63 MK4 L1=160

Ident.-Nr. 23004343
  • MK  MK 4
  • G1  M16
  • D2  48 mm
  • L1  160 mm
  • Gewicht  2.06 kg
  • Technologie  Mechanische Werkzeughaltersysteme
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
MTTH HSK-A 100 MK2 L1=120

MTTH HSK-A 100 MK2 L1=120

Ident.-Nr. 23001930
  • MK  MK 2
  • G1  M10
  • D2  32 mm
  • L1  120 mm
  • Gewicht  2.59 kg
  • Technologie  Mechanische Werkzeughaltersysteme
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
MTTH HSK-A 100 MK3 L1=150

MTTH HSK-A 100 MK3 L1=150

Ident.-Nr. 23001931
  • MK  MK 3
  • G1  M12
  • D2  40 mm
  • L1  150 mm
  • Gewicht  3.08 kg
  • Technologie  Mechanische Werkzeughaltersysteme
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
MTTH HSK-A 100 MK4 L1=170

MTTH HSK-A 100 MK4 L1=170

Ident.-Nr. 23001932
  • MK  MK 4
  • G1  M16
  • D2  48 mm
  • L1  170 mm
  • Gewicht  3.57 kg
  • Technologie  Mechanische Werkzeughaltersysteme
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Zubehör für Morsekegelaufnahme mit Anzugsgewinde

Die folgenden Komponenten machen das Produkt Morsekegelaufnahme mit Anzugsgewinde noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Weitere Downloads Morsekegelaufnahme mit Anzugsgewinde

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com