Mechanische Werkzeughaltersysteme

Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser zylindrisch

Beschreibung

Werkzeugaufnahme zum Spannen von Einschraubfräsern mit Gewinde

Einsatzgebiet

Für Fräsanwendungen
Lesen Sie mehr Weniger

39 Produkte gefunden

AMC CYL HSK-A 63 M5 L1=51

AMC CYL HSK-A 63 M5 L1=51

Ident.-Nr. 1313720
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • D2  10 mm
  • L1  51 mm
  • G1  M5
  • Gewicht  0.61 kg
AMC CYL HSK-A 63 M6 L1=51

AMC CYL HSK-A 63 M6 L1=51

Ident.-Nr. 1313725
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • D2  10 mm
  • L1  51 mm
  • G1  M6
  • Gewicht  0.675 kg
AMC CYL HSK-A 63 M8 L1=51

AMC CYL HSK-A 63 M8 L1=51

Ident.-Nr. 1313730
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • D2  13 mm
  • L1  51 mm
  • G1  M8
  • Gewicht  0.685 kg
AMC CYL HSK-A 63 M8 L1=76

AMC CYL HSK-A 63 M8 L1=76

Ident.-Nr. 1313731
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • D2  13 mm
  • L1  76 mm
  • G1  M8
  • Gewicht  0.71 kg
AMC CYL HSK-A 63 M8 L1=101

AMC CYL HSK-A 63 M8 L1=101

Ident.-Nr. 1313738
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • D2  13 mm
  • L1  101 mm
  • G1  M8
  • Gewicht  0.74 kg
AMC CYL HSK-A 63 M8 L1=126

AMC CYL HSK-A 63 M8 L1=126

Ident.-Nr. 1313741
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • D2  13 mm
  • L1  126 mm
  • G1  M8
  • Gewicht  0.77 kg
AMC CYL HSK-A 63 M10 L1=51

AMC CYL HSK-A 63 M10 L1=51

Ident.-Nr. 1313744
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • D2  18 mm
  • L1  51 mm
  • G1  M10
  • Gewicht  0.7 kg
AMC CYL HSK-A 63 M10 L1=76

AMC CYL HSK-A 63 M10 L1=76

Ident.-Nr. 1313746
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • D2  18 mm
  • L1  76 mm
  • G1  M10
  • Gewicht  0.74 kg
AMC CYL HSK-A 63 M10 L1=126

AMC CYL HSK-A 63 M10 L1=126

Ident.-Nr. 1313747
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • D2  18 mm
  • L1  126 mm
  • G1  M10
  • Gewicht  0.87 kg
AMC CYL HSK-A 63 M10 L1=176

AMC CYL HSK-A 63 M10 L1=176

Ident.-Nr. 1313753
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • D2  18 mm
  • L1  176 mm
  • G1  M10
  • Gewicht  0.955 kg
AMC CYL HSK-A 63 M12 L1=51

AMC CYL HSK-A 63 M12 L1=51

Ident.-Nr. 1313756
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • D2  21 mm
  • L1  51 mm
  • G1  M12
  • Gewicht  0.71 kg
AMC CYL HSK-A 63 M12 L1=76

AMC CYL HSK-A 63 M12 L1=76

Ident.-Nr. 1313761
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • D2  21 mm
  • L1  76 mm
  • G1  M12
  • Gewicht  0.77 kg
AMC CYL HSK-A 63 M12 L1=101

AMC CYL HSK-A 63 M12 L1=101

Ident.-Nr. 1313763
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • D2  21 mm
  • L1  101 mm
  • G1  M12
  • Gewicht  0.85 kg
AMC CYL HSK-A 63 M12 L1=126

AMC CYL HSK-A 63 M12 L1=126

Ident.-Nr. 1313764
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • D2  21 mm
  • L1  126 mm
  • G1  M12
  • Gewicht  0.925 kg
AMC CYL HSK-A 63 M12 L1=176

AMC CYL HSK-A 63 M12 L1=176

Ident.-Nr. 1313765
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • D2  21 mm
  • L1  176 mm
  • G1  M12
  • Gewicht  1.375 kg
AMC CYL HSK-A 63 M16 L1=51

AMC CYL HSK-A 63 M16 L1=51

Ident.-Nr. 1313767
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • D2  29 mm
  • L1  51 mm
  • G1  M16
  • Gewicht  0.75 kg
AMC CYL HSK-A 63 M16 L1=76

AMC CYL HSK-A 63 M16 L1=76

Ident.-Nr. 1313768
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • D2  29 mm
  • L1  76 mm
  • G1  M16
  • Gewicht  0.875 kg
AMC CYL HSK-A 63 M16 L1=101

AMC CYL HSK-A 63 M16 L1=101

Ident.-Nr. 1313769
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • D2  29 mm
  • L1  101 mm
  • G1  M16
  • Gewicht  1.005 kg

Zubehör für Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser zylindrisch

Die folgenden Komponenten machen das Produkt Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser zylindrisch noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Weitere Downloads Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser zylindrisch

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com