Dehnspannfutter

SINO-R

Das Dehnspannfutter zum Gewindefräsen

Beschreibung

Mit SINO-R bietet SCHUNK ein Dehnspannfutter auf der Basis der Dehnspanntechnik. Drei Eigenschaften machen die SINO-R-Reihe beim Gewindefräsen unschlagbar in Qualität und Produktivität. Die hohe Radialsteifigkeit, die das Auslenken des Werkzeuges verhindert. Die höhere Drehmomentübertragung für eine volle Nutzung der Werkzeugleistungsfähigkeit. Und die Top-Schwingungsdämpfung für beste Gewindeoberflächen ohne Rattermarken.

Einsatzgebiet

Universell! Zum Gewindefräsen und für die Volumenzerspanung mit Drehmomenten bis 800 Nm

Vorteile – Ihr Nutzen

Monoblockbauweise des Grundkörpers
Für mehr Stabilität und Steifigkeit ist der Grundkörper von der Werkzeugaufnahme bis zur Maschinenaufnahme aus einem Stahlblock gefertigt
Wettbewerbsloses Zusammenwirken aus Monoblockbauweise, Mehrschichtsystem-Aufbau und stärkeren Wandungen
Perfekte Gewinde mit höherer Leichtgängigkeit und längerer Haltbarkeit ohne Verschleiß
100 % erhöhte Werkzeugstandzeiten
Durch Vermeidung von Mikroausbrüchen an der Schneide
Optimales Verhältnis von Spannkraft, Steifigkeit und Dämpfung
Dies gewährleistet reduzierte Werkzeugkosten und eine effizientere Produktion
Hohes Drehmoment und Geschwindigkeit
Gespannt überträgt das Werkzeug Drehmomente bis 800 Nm (Werkzeugschaft Ø 32 mm/Schaftqualität h6)
Hohe Flexibilität
Durch den Einsatz von Zwischenbüchsen
Einfacher Werkzeugwechsel
Minimierung der Rüstzeiten und Rüstkosten
Exakte axiale Längenvoreinstellung
Alle handelsüblichen Schafttypen spannbar

Optionen und spezielle Informationen

Drei Eigenschaften machen die SINO-R-Reihe beim Gewindefräsen unschlagbar in Qualität und Produktivität:
Die hohe Radialsteifigkeit, die das Auslenken des Werkzeugs verhindert. Die höhere Drehmomentübertragung für eine volle Nutzung der Werkzeugleistungsfähigkeit. Und die Top-Schwingungsdämpfung für beste Gewindeoberflächen ohne Rattermarken. Dafür sorgt das wettbewerbslose Zusammenwirken aus Monoblockbauweise, Mehrschichtsystem-Aufbau und stärkeren Wandungen.
Lesen Sie mehr Weniger

36 Produkte gefunden

SINO-R CAT 40 Ø1/2"L1=73

SINO-R CAT 40 Ø1/2"L1=73

Ident.-Nr. 209612
Anfragen
SINO-R CAT 40 Ø1"L1=100

SINO-R CAT 40 Ø1"L1=100

Ident.-Nr. 209613
Anfragen
SINO-R CAT 40 Ø3/4"L1=78

SINO-R CAT 40 Ø3/4"L1=78

Ident.-Nr. 209614
Anfragen
SINO-R CAT 40 Ø12 L1=73

SINO-R CAT 40 Ø12 L1=73

Ident.-Nr. 209623
Anfragen
SINO-R CAT 40 Ø20 L1=78

SINO-R CAT 40 Ø20 L1=78

Ident.-Nr. 209627
Anfragen
SINO-R CAT 50 Ø1"L1=95

SINO-R CAT 50 Ø1"L1=95

Ident.-Nr. 209635
Anfragen
SINO-R CAT 50 Ø3/4"L1=95

SINO-R CAT 50 Ø3/4"L1=95

Ident.-Nr. 209634
Anfragen
SINO-R HSK-A 63 Ø12 L1=80

SINO-R HSK-A 63 Ø12 L1=80

Ident.-Nr. 209533
SINO-R HSK-A 63 Ø16 L1=85

SINO-R HSK-A 63 Ø16 L1=85

Ident.-Nr. 209535
SINO-R HSK-A 63 Ø20 L1=85

SINO-R HSK-A 63 Ø20 L1=85

Ident.-Nr. 209537
SINO-R HSK-A 63 Ø25 L1=85

SINO-R HSK-A 63 Ø25 L1=85

Ident.-Nr. 209538
SINO-R HSK-A 63 Ø32 L1=116

SINO-R HSK-A 63 Ø32 L1=116

Ident.-Nr. 209539
SINO-R HSK-A 100 Ø20 L1=88

SINO-R HSK-A 100 Ø20 L1=88

Ident.-Nr. 209567
SINO-R HSK-A 100 Ø25 L1=95

SINO-R HSK-A 100 Ø25 L1=95

Ident.-Nr. 209670
SINO-R HSK-A 100 Ø32 L1=100

SINO-R HSK-A 100 Ø32 L1=100

Ident.-Nr. 209569

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com