arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

SINO-R Dehnspannfutter

Der Spezialist zum Gewindefräsen

Mit SINO-R bietet SCHUNK ein Universalspannfutter für den Allround-Einsatz auf Basis der Dehntechnik. Die Dehnspannfutter SINO-R überzeugen gegenüber den herkömmlich eingesetzten Werkzeughaltern wie WELDON, Whistle-Notch oder Kraftspannfuttern in puncto Qualität und Flexibilität. SINO-R eignet sich ideal für die Volumenzerspanung sowie für Gewindefräsen, -bohren und -schneiden.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Optimales Verhältnis von Spannkraft, Steifigkeit und Dämpfung
  • Einfacher Werkzeugwechsel
  • Flexibler Spannbereich durch Zwischenbüchsen
  • Alle handelsüblichen Schafttypen spannbar
  • Gespannt überträgt das Werkzeug Drehmomente bis 800 Nm (Werkzeugschaft Ø 32 mm/Schaftqualität h6)
  • SINO-R

    SINO-R

    Mit SINO-R bietet SCHUNK ein Dehnspannfutter auf der Basis der Dehnspanntechnik. Drei Eigenschaften machen die SINO-R-Reihe beim Gewindefräsen unschlagbar in Qualität und Produktivität. Die hohe Radialsteifigkeit, die das Auslenken des Werkzeuges verhindert. Die höhere Drehmomentübertragung für eine volle Nutzung der Werkzeugleistungsfähigkeit. Und die Top-Schwingungsdämpfung für beste Gewindeoberflächen ohne Rattermarken.
    Baureihe anzeigen
    209615
    CAT 40 
    1 1/4" 
    115.0 mm
    209612
    CAT 40 
    1/2" 
    73.0 mm
    209614
    CAT 40 
    3/4" 
    78.0 mm
    209623
    CAT 40 
    12 mm 
    73.0 mm
    209627
    CAT 40 
    20 mm 
    78.0 mm
    209636
    CAT 50 
    1 1/4" 
    90.0 mm
    209635
    CAT 50 
    1" 
    95.0 mm
    209634
    CAT 50 
    3/4" 
    95.0 mm
    209541
    HSK-A 63 
    1/2" 
    80.0 mm
    209540
    HSK-A 63 
    3/4" 
    85.0 mm