Verlängerung

TENDO SVL

Lange, schlanke und störkonturoptimierte Verlängerung

Beschreibung

Die innovative Werkzeugverlängerung TENDO SVL ist prädestiniert und konzipiert für die präzise Bearbeitung an schwer zugänglichen Stellen und setzt Maßstäbe in punkto Rüstzeit und Kosten. Im Handumdrehen ist die Verlängerung in nahezu jedem Präzisionswerkzeughalter spannbar.
Der absolute Vorteil: Anstelle teurer Sonderwerkzeuge genügt eine einzige TENDO Hydrodehnverlängerung, die nach Bedarf mit unterschiedlichen Standardwerkzeugen bestückt wird.
In idealer Weise ergänzen sich die TENDO Verlängerungen in Verbindung mit unseren TENDO Hydro-Dehnspannfuttern oder den TRIBOS-R und TRIBOS-S Polygonspannfuttern. Beide Systeme wirken dämpfend auf das Gesamtsystem und reduzieren Schwingungen.

Einsatzgebiet

Zum Fräsen, Reiben, Bohren, Senken/Fasen und Gewinden

Vorteile – Ihr Nutzen

Sekundenschneller Werkzeugwechsel ohne Peripheriegeräte
Einfachste Handhabung. Spannschraube einfach mit einem Sechskantschlüssel auf Anschlag eindrehen – fertig
Der µ-genaue Werkzeugwechsel ohne zusätzliche Peripheriegeräte
Ihr Vorteil: Zeitersparnis durch Rüstzeitreduzierung und keine Investitions- und Energiekosten durch zusätzliche Spanngeräte
Sekundenschneller, µ-genauer Werkzeugwechsel auch in der Maschine
Stillstands- und Rüstzeiten an der Maschine werden reduziert
Hervorragende Schwingungsdämpfung
Garantiert hohe Oberflächengüte, Schonung der Maschinenspindel, Werkzeugstandzeiten werden erhöht und Kosten gesenkt
Schmutz-Resistenz für lange Funktionssicherheit
Einteiliger Aufbau, dadurch absolut wartungsarm und unempfindlich gegen Verschmutzung
Bewährte Hydro-Dehnspanntechnik
Präzision ist garantiert
Umfassende Kompatibilität
Passend für beinahe jeden Präzisionswerkzeughalter
Flexibel einsetzbar
Passend für TENDO, SINO-R, TRIBOS sowie Spannzangen
Der Synergie-Effekt
Schnell mit verschiedenen Werkzeughaltersystemen kombinierbar und kostensparend
Universell einsetzbar
Alle handelsüblichen Schafttypen spannbar
Hohe Flexibilität
Durch den Einsatz von Zwischenbüchsen

Optionen und spezielle Informationen

Flexible Spannbereiche durch Zwischenbüchsen
Mit Zwischenbüchsen können unterschiedliche Schaftdurchmesser von 3 bis 32 mm mit einem Werkzeughalter gespannt werden.
Ihr Vorteil: Reduzierung der Anschaffungskosten, höhere Spannkraft bei gegebenem Schaftdurchmesser.
Lesen Sie mehr Weniger

12 Produkte gefunden

  • D1  3/4" inch
  • Werkzeughalterschnittstelle  SVL-1 1/4"
  • D2  29 mm
  • D3  31.75 mm
  • D5  31.5 mm
  • L1  150 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • D1  3/4" inch
  • Werkzeughalterschnittstelle  SVL-1 1/4"
  • D2  29 mm
  • D3  31.75 mm
  • D5  31.5 mm
  • L1  200 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO SVL-20 Ø1/2"L1=150

TENDO SVL-20 Ø1/2"L1=150

Ident.-Nr. 206310
Anfragen
  • D1  1/2" inch
  • Werkzeughalterschnittstelle  SVL-20
  • D2  21 mm
  • D3  19.05 mm
  • D5  25 mm
  • L1  150 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO SVL-20 Ø3/4"L1=150

TENDO SVL-20 Ø3/4"L1=150

Ident.-Nr. 206311
Anfragen
  • D1  3/4" inch
  • Werkzeughalterschnittstelle  SVL-20
  • D2  29 mm
  • D3  19.05 mm
  • D5  31.5 mm
  • L1  150 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO SVL-20 Ø6 L1=150

TENDO SVL-20 Ø6 L1=150

Ident.-Nr. 206301
  • D1  6 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  SVL-20
  • D2  14 mm
  • D3  20 mm
  • D5  16 mm
  • D6  25 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO SVL-20 Ø8 L1=150

TENDO SVL-20 Ø8 L1=150

Ident.-Nr. 206302
  • D1  8 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  SVL-20
  • D2  16 mm
  • D3  20 mm
  • D5  18 mm
  • D6  25 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO SVL-20 Ø10 L1=150

TENDO SVL-20 Ø10 L1=150

Ident.-Nr. 206303
  • D1  10 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  SVL-20
  • D2  17 mm
  • D3  20 mm
  • D5  20 mm
  • D6  25 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO SVL-20 Ø12 L1=150

TENDO SVL-20 Ø12 L1=150

Ident.-Nr. 206304
Anfragen
  • D1  12 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  SVL-20
  • D2  21 mm
  • D3  20 mm
  • D5  25 mm
  • D6  25 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO SVL-20 Ø16 L1=150

TENDO SVL-20 Ø16 L1=150

Ident.-Nr. 206305
  • D1  16 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  SVL-20
  • D2  25 mm
  • D3  20 mm
  • D5  27.5 mm
  • D6  31.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO SVL-20 Ø20 L1=150

TENDO SVL-20 Ø20 L1=150

Ident.-Nr. 206306
Anfragen
  • D1  20 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  SVL-20
  • D2  29 mm
  • D3  20 mm
  • D5  31.5 mm
  • D6  31.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO SVL-32 Ø20 L1=150

TENDO SVL-32 Ø20 L1=150

Ident.-Nr. 206316
  • D1  20 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  SVL-32
  • D2  29 mm
  • D3  32 mm
  • D5  31.5 mm
  • D6  31.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO SVL-32 Ø20 L1=200

TENDO SVL-32 Ø20 L1=200

Ident.-Nr. 206326
  • D1  20 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  SVL-32
  • D2  29 mm
  • D3  32 mm
  • D5  31.5 mm
  • D6  31.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Zubehör für TENDO SVL

Die folgenden Komponenten machen das Produkt TENDO SVL noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com