Verlängerung

TRIBOS SVL

Lang und schlank. Universelle Werkzeugverlängerung

Beschreibung

Durch den Einsatz von TRIBOS SVL Verlängerungen können Standard-Zerspanungswerkzeuge statt teurer Sonderwerkzeuge eingesetzt werden. Die Verlängerung mit einer Rundlaufgenauigkeit von < 0,003 mm und absolut schlanker Störkontur kann mit verschiedensten SCHUNK Spannfuttern kombiniert werden.
In idealer Weise ergänzen sich die TRIBOS Verlängerungen in Verbindung mit unseren TENDO Hydro-Dehnspannfuttern oder den TRIBOS-R Polygonspannfuttern. Beide Systeme wirken dämpfend auf das Gesamtsystem und reduzieren Schwingungen.
Die polygonale Spannform führt zu einer optimierten Laufruhe des Werkzeuges. Die dämpfende Eigenschaft der Polygonspanntechnik vermeidet Mikroausbrüche an der Werkzeugschneide, erhöht so die Werkzeugstandzeiten und schont die Maschinenspindel. Die durch Dämpfung verbesserte Bearbeitung zeigt sich deutlich im Ergebnis der hervorragenden Werkstückoberflächen.

Einsatzgebiet

Schlichtfräsen, Bohren, Leichtzerspanung, Senken/Fasen und Reiben

Vorteile – Ihr Nutzen

Rundlaufgenauigkeit < 0,003 mm
Erhöhung der Werkzeugstandzeiten um ein Vielfaches
Optimierte Störkontur
Ideal für Bohrungen an tiefliegenden Stellen, wie z. B. im Vorrichtungsbau
Der Synergie-Effekt
Schnell mit verschiedenen Werkzeughaltersystemen kombinierbar und kostensparend
Teure Sonderwerkzeuge können ersetzt werden
Minimierung der Anschaffungskosten
Flexibel einsetzbar
Passend für TENDO, SINO-R, TRIBOS, CELSIO sowie Spannzangen
Universell einsetzbar
Alle handelsüblichen Schafttypen spannbar
Lesen Sie mehr Weniger

40 Produkte gefunden

TRIBOS-Mini SVL-1/2"Ø1/8"L1=4"

TRIBOS-Mini SVL-1/2"Ø1/8"L1=4"

Ident.-Nr. 25001518
TRIBOS-Mini SVL-1/2"Ø3/16"L1=4"

TRIBOS-Mini SVL-1/2"Ø3/16"L1=4"

Ident.-Nr. 25001296
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø0.5 L1=100

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø0.5 L1=100

Ident.-Nr. 215700
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø1/8"L1=100

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø1/8"L1=100

Ident.-Nr. 215710
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø1.5 L1=100

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø1.5 L1=100

Ident.-Nr. 215702
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø1 L1=100

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø1 L1=100

Ident.-Nr. 215701
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø2.5 L1=100

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø2.5 L1=100

Ident.-Nr. 215704
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø2 L1=100

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø2 L1=100

Ident.-Nr. 215703
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3.5 L1=100

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3.5 L1=100

Ident.-Nr. 215706
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3 L1=100

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3 L1=100

Ident.-Nr. 215705
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4.5 L1=100

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4.5 L1=100

Ident.-Nr. 215708
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø5 L1=100

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø5 L1=100

Ident.-Nr. 215709
TRIBOS SVL-3/4"Ø1/2"L1=4"

TRIBOS SVL-3/4"Ø1/2"L1=4"

Ident.-Nr. 205994
Anfragen
TRIBOS SVL-3/4"Ø1/2"L1=6"

TRIBOS SVL-3/4"Ø1/2"L1=6"

Ident.-Nr. 205944
Anfragen
TRIBOS SVL-3/4"Ø1/4"L1=4"

TRIBOS SVL-3/4"Ø1/4"L1=4"

Ident.-Nr. 205990
Anfragen
TRIBOS SVL-3/4"Ø1/4"L1=6"

TRIBOS SVL-3/4"Ø1/4"L1=6"

Ident.-Nr. 205940
Anfragen
TRIBOS SVL-3/4"Ø3/4"L1=6"

TRIBOS SVL-3/4"Ø3/4"L1=6"

Ident.-Nr. 205996
Anfragen
TRIBOS SVL-3/4"Ø3/8"L1=4"

TRIBOS SVL-3/4"Ø3/8"L1=4"

Ident.-Nr. 205992
Anfragen

Zubehör für TRIBOS SVL

Die folgenden Komponenten machen das Produkt TRIBOS SVL noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com