Hydro-Dehnspannfutter

TENDO ES

Kompakt. Extrem kurz. Für mehr Platz im Maschinenraum

Beschreibung

TENDO ES mit Null-Störkontur kommt zum Einsatz, wenn jeder Zentimeter im Maschinenraum zählt. Das extrem kurze Hydro-Dehnspannfutter von SCHUNK ist perfekt geeignet für die Bearbeitung von großen Werkstücken auch bei beengten Platzverhältnissen im Maschinenraum und für die Tieflochbohrung.

Einsatzgebiet

Für kräftige Volumenzerspanung und in kleinsten Maschinenräumen

Vorteile – Ihr Nutzen

Keine Störkontur
Ideale Bewegungsfreiheit in begrenzten Arbeitsräumen
Serienmäßig feingewuchtet
Mit einer Wuchtgüte von G2,5 bei 25.000 min-1 für hohe Drehzahlen geeignet
Sekundenschneller Werkzeugwechsel ohne Peripheriegeräte
Einfachste Handhabung. Spannschraube einfach mit einem Sechskantschlüssel auf Anschlag eindrehen – fertig
Der µ-genaue Werkzeugwechsel ohne zusätzliche Peripheriegeräte
Ihr Vorteil: Zeitersparnis durch Rüstzeitreduzierung und keine Investitions- und Energiekosten durch zusätzliche Spanngeräte
Höchste Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit
Dies gewährleistet beste Oberflächenergebnisse durch einen gleichmäßigen Schneideneingriff und höchste Reproduzierbarkeit. Ihr Vorteil: präziseste Bearbeitung und sichere Prozesse
Hervorragende Schwingungsdämpfung
Dies sichert die Schonung der Maschinenspindel und lange Werkzeugstandzeiten
Exakte Längenvoreinstellung
Axial oder radial betätigbar, für eine schnelle und einfache Werkzeugvoreinstellung
Hohe Flexibilität
Durch den Einsatz von Zwischenbüchsen
Umfassende Kompatibilität
Ideal kombinierbar mit TENDO SVL und TRIBOS SVL Verlängerungen
Wartungsarm
Durch ein vollkommen geschlossenes System wird eine hohe Lebensdauer garantiert
Perfekt geeignet für die Volumenzerspannung

Optionen und spezielle Informationen

Flexible Spannbereiche durch Zwischenbüchsen
Mit Zwischenbüchsen können unterschiedliche Schaftdurchmesser von 3 bis 32 mm mit einem Werkzeughalter gespannt werden.
Ihr Vorteil: Reduzierung der Anschaffungskosten, höhere Spannkraft bei gegebenem Schaftdurchmesser.
Lesen Sie mehr Weniger

7 Produkte gefunden

TENDO ES JIS-BT 40 Ø20 L1=32.5

TENDO ES JIS-BT 40 Ø20 L1=32.5

Ident.-Nr. 204296
TENDO ES SK 40 Ø20 L1=24.6

TENDO ES SK 40 Ø20 L1=24.6

Ident.-Nr. 204216
TENDO ES SK 50 Ø32 L1=30.9

TENDO ES SK 50 Ø32 L1=30.9

Ident.-Nr. 204217

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com