Hydro-Dehnspannfutter

TENDO FLANSCH

Effizient. Flexibel. Für alle führenden Werkzeugschleifmaschinen

Beschreibung

Prozesssicher! Durch höchste Rundlaufgenauigkeit < 0,003 mm!
TENDO WZS erfüllt kompromisslos die hohen Anforderungen des Werkzeugschärfens. Die hohe Rundlauf- und Wechselwiederholgenauigkeit sorgt für einen gleichmäßigen Materialabtrag während des Schleifvorgangs und erhöht die Prozesssicherheit beim Schleifen und Nachschärfen.
Mit einer Fase von 25° an der Futternase hat TENDO im Vergleich zu anderen hydraulischen Spannfuttern eine optimal angepasste Störkontur für die Werkzeugschleifbearbeitung. Beste Formgenauigkeit und Maßhaltigkeit an der Werkzeugschneide sind das Ergebnis.

Einsatzgebiet

Für Werkzeugschärf- und Schleifmaschinen

Vorteile – Ihr Nutzen

Wechselwiederholgenauigkeit < 0,003 mm, gemessen am Werkzeugschaft
Prozesssicherheit sowie beste Oberflächenqualität und Formgenauigkeit durch einen gleichmäßigen Schneideneingriff
Dauerhafte Rundlaufgenauigkeit der Werkzeugschneiden
Besserer Spanablauf, gleichmäßigerer Schneideneingriff, deutlich erhöhte Werkzeugstandzeiten sowie erhöhte Schnittgeschwindigkeit und Vorschub
Optimierte Störkontur
Eine um 30 bis 40 % schlankere Störkontur als bei den bisherigen hydraulischen Spannfuttern, für einen deutlich verbesserten Schleifscheibenauslauf
Hohe Spannkräfte
Sichere Spannung der Werkzeuge auch bei kurzen Einspanntiefen bzw. hohem Schleifscheibenauslauf ist gewährleistet
Extrem große Einspanntiefe
Sonderwerkzeuge mit großen Schaftlängen können bis zu 95 mm tief eingespannt werden
Hervorragende Schwingungsdämpfung
Die gute Schwingungsdämpfung sichert die Schonung der Maschinenspindel und lange Werkzeugstandzeiten
Sekundenschneller Werkzeugwechsel ohne Peripheriegeräte
Zeitersparnis durch Rüstzeitreduzierung und keine Investitions- und Energiekosten durch zusätzliche Spanngeräte
Der µ-genaue Werkzeugwechsel ohne zusätzliche Peripheriegeräte
Ihr Vorteil: Zeitersparnis durch Rüstzeitreduzierung und keine Investitions- und Energiekosten durch zusätzliche Spanngeräte
Exakte Längenvoreinstellung
Axial oder radial betätigbar, für eine schnelle und einfache Werkzeugvoreinstellung
Hohe Flexibilität
Durch den Einsatz von Zwischenbüchsen
Umfassende Kompatibilität
Ideal kombinierbar mit TENDO SVL und TRIBOS SVL Verlängerungen

Optionen und spezielle Informationen

Flexible Spannbereiche durch Zwischenbüchsen
Mit Zwischenbüchsen können unterschiedliche Schaftdurchmesser von 3 bis 32 mm mit einem Werkzeughalter gespannt werden.
Ihr Vorteil: Reduzierung der Anschaffungskosten, höhere Spannkraft bei gegebenem Schaftdurchmesser.
Lesen Sie mehr Weniger

7 Produkte gefunden

  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter
  • Baureihe  TENDO FLANSCH
  • Werkzeughalterschnittstelle  CAT 40 Adapter
  • Auskraglänge L1  54 mm
  • M16x1
  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter
  • Baureihe  TENDO FLANSCH
  • Werkzeughalterschnittstelle  CAT 50 Adapter
  • Auskraglänge L1  56 mm
  • M16x1
  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter
  • Baureihe  TENDO FLANSCH
  • Werkzeughalterschnittstelle  FLANGE
  • Spanndurchmesser D1  1 1/4" inch
  • D2  54 mm
  • D4  52.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter
  • Baureihe  TENDO FLANSCH
  • Werkzeughalterschnittstelle  FLANGE
  • Spanndurchmesser D1  1" inch
  • D2  54 mm
  • D4  47 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter
  • Baureihe  TENDO FLANSCH
  • Werkzeughalterschnittstelle  FLANGE
  • Spanndurchmesser D1  3/4" inch
  • D2  54 mm
  • D4  41 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter
  • Baureihe  TENDO FLANSCH
  • Werkzeughalterschnittstelle  FLANGE
  • Spanndurchmesser D1  20 mm
  • D2  54 mm
  • D4  41 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter
  • Baureihe  TENDO FLANSCH
  • Werkzeughalterschnittstelle  FLANGE
  • Spanndurchmesser D1  32 mm
  • D2  54 mm
  • D4  52.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com