Hydro-Dehnspannfutter

TENDO LSS

Superschlank. Hochgenau. Störkonturoptimiert

Beschreibung

Der störkonturoptimierte TENDO LSS Werkzeughalter setzt im Lieferprogramm von SCHUNK Standards und spart damit die Anfertigung teurer Sonderwerkzeuge.
TENDO LSS überwindet Grenzen selbst bei kniffligsten Aufgaben bei der Bearbeitung in engsten Winkeln und schwer zugänglichen Stellen von Werkstücken. Dank hoher Stabilität und hoher Radialsteifigkeit ist der superschlanke Werkzeughalter ideal geeignet zum Bohren, Reiben und Schlichtfräs-Bearbeitungen.

Einsatzgebiet

Ideal geeignet für die präzise Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen. Beispielsweise beim Fräsen von diffizilen, tiefliegenden Konturen im Formenbau wie auch bei Bohr- und Reibanwendungen einsetzbar.

Vorteile – Ihr Nutzen

Störkonturoptimiert
Hervorragende Werkstückzugänglichkeit
Höchste Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit
Dies gewährleistet beste Oberflächenergebnisse durch einen gleichmäßigen Schneideneingriff und höchste Reproduzierbarkeit. Ihr Vorteil: präziseste Bearbeitung und sichere Prozesse
Hervorragende Schwingungsdämpfung
Dies sichert die Schonung der Maschinenspindel und lange Werkzeugstandzeiten
Sekundenschneller Werkzeugwechsel ohne Peripheriegeräte
Einfachste Handhabung. Spannschraube einfach mit einem Sechskantschlüssel auf Anschlag eindrehen – fertig
Der µ-genaue Werkzeugwechsel ohne zusätzliche Peripheriegeräte
Ihr Vorteil: Zeitersparnis durch Rüstzeitreduzierung und keine Investitions- und Energiekosten durch zusätzliche Spanngeräte
Exakte axiale Längenvoreinstellung
Axial oder radial betätigbar, für eine schnelle und einfache Werkzeugvoreinstellung
Serienmäßig feingewuchtet
Mit einer Wuchtgüte von G2,5 bei 25.000 min-1 für hohe Drehzahlen geeignet
Umfassende Kompatibilität
Ideal kombinierbar mit TENDO SVL und TRIBOS SVL Verlängerungen
Hohe Flexibilität
Durch den Einsatz von Zwischenbüchsen
Wartungsarm
Durch ein vollkommen geschlossenes System wird eine hohe Lebensdauer garantiert
Lesen Sie mehr Weniger

16 Produkte gefunden

TENDO LSS HSK-A 63 Ø6 L1=200

TENDO LSS HSK-A 63 Ø6 L1=200

Ident.-Nr. 204531
TENDO LSS HSK-A 63 Ø8 L1=200

TENDO LSS HSK-A 63 Ø8 L1=200

Ident.-Nr. 204532
TENDO LSS HSK-A 63 Ø10 L1=200

TENDO LSS HSK-A 63 Ø10 L1=200

Ident.-Nr. 204533
TENDO LSS HSK-A 63 Ø12 L1=200

TENDO LSS HSK-A 63 Ø12 L1=200

Ident.-Nr. 204534
TENDO LSS HSK-A 63 Ø14 L1=200

TENDO LSS HSK-A 63 Ø14 L1=200

Ident.-Nr. 204539
TENDO LSS HSK-A 63 Ø16 L1=200

TENDO LSS HSK-A 63 Ø16 L1=200

Ident.-Nr. 204535
TENDO LSS HSK-A 63 Ø18 L1=200

TENDO LSS HSK-A 63 Ø18 L1=200

Ident.-Nr. 204530
TENDO LSS HSK-A 63 Ø20 L1=200

TENDO LSS HSK-A 63 Ø20 L1=200

Ident.-Nr. 204536
TENDO LSS SK 40 Ø6 L1=200

TENDO LSS SK 40 Ø6 L1=200

Ident.-Nr. 205581
TENDO LSS SK 40 Ø8 L1=200

TENDO LSS SK 40 Ø8 L1=200

Ident.-Nr. 205582
TENDO LSS SK 40 Ø10 L1=200

TENDO LSS SK 40 Ø10 L1=200

Ident.-Nr. 205583
TENDO LSS SK 40 Ø12 L1=200

TENDO LSS SK 40 Ø12 L1=200

Ident.-Nr. 205584
TENDO LSS SK 40 Ø14 L1=200

TENDO LSS SK 40 Ø14 L1=200

Ident.-Nr. 205589
TENDO LSS SK 40 Ø16 L1=200

TENDO LSS SK 40 Ø16 L1=200

Ident.-Nr. 205585
TENDO LSS SK 40 Ø18 L1=200

TENDO LSS SK 40 Ø18 L1=200

Ident.-Nr. 205580
TENDO LSS SK 40 Ø20 L1=200

TENDO LSS SK 40 Ø20 L1=200

Ident.-Nr. 205586

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com