Hydro-Dehnspannfutter

TENDO RLA

Radiale Längenverstellung zur μ-genauen Werkzeugvoreinstellung

Beschreibung

Durch die Justierung des feinfühligen Verstellgetriebes sorgt der Rüstzeitenkiller für die µ-genaue Positionierung der Werkzeuglänge. Die Längeneinstellschraube ist mit einem vorder- und rückseitigen Anschlag versehen.

Einsatzgebiet

Für Fräszentren/Mehr-/Doppelspindler – Bohren, Reiben, Fräsen, Gewinde-Bohren/-Fräsen/-Formen

Vorteile – Ihr Nutzen

Kompaktes Verstellgetriebe
Dies garantiert eine µ-genaue Längenverstelllung des Zerspanungswerkzeuges
Keine Positionsveränderung
Durch die selbsthemmende Verstellschraube
Keine radiale Veränderung der Einstellschraube
Die Wuchtgüte wird nicht beeinträchtigt
μ-genaue Längenverstellung
10 mm Verstellweg für alle Spanndurchmesser mit vorder- und rückseitigem Anschlag der Verstellschraube.
Sekundenschneller Werkzeugwechsel ohne Peripheriegeräte
Einfachste Handhabung. Spannschraube einfach mit einem Sechskantschlüssel auf Anschlag eindrehen – fertig
Der µ-genaue Werkzeugwechsel ohne zusätzliche Peripheriegeräte
Ihr Vorteil: Zeitersparnis durch Rüstzeitreduzierung und keine Investitions- und Energiekosten durch zusätzliche Spanngeräte
Höchste Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit
Dies gewährleistet beste Oberflächenergebnisse durch einen gleichmäßigen Schneideneingriff und höchste Reproduzierbarkeit. Ihr Vorteil: präziseste Bearbeitung und sichere Prozesse
Serienmäßig feingewuchtet
Mit einer Wuchtgüte von G2,5 bei 25.000 min-1 für hohe Drehzahlen geeignet
Umfassende Kompatibilität
Ideal kombinierbar mit TENDO SVL und TRIBOS SVL Verlängerungen
Hervorragende Schwingungsdämpfung
Dies sichert die Schonung der Maschinenspindel und lange Werkzeugstandzeiten
Exakte Längenvoreinstellung
Axial oder radial betätigbar, für eine schnelle und einfache Werkzeugvoreinstellung
Hohe Flexibilität
Durch den Einsatz von Zwischenbüchsen

Optionen und spezielle Informationen

Flexible Spannbereiche durch Zwischenbüchsen
Mit Zwischenbüchsen können unterschiedliche Schaftdurchmesser von 3 bis 32 mm mit einem Werkzeughalter gespannt werden.
Ihr Vorteil: Reduzierung der Anschaffungskosten, höhere Spannkraft bei gegebenem Schaftdurchmesser.
Lesen Sie mehr Weniger

66 Produkte gefunden

TENDO RLA HSK-A 40 Ø6 L1=80

TENDO RLA HSK-A 40 Ø6 L1=80

Ident.-Nr. 205391
  • D1  6 mm
  • D2  26 mm
  • D3  33.5 mm
  • D4  22 mm
  • 43 mm
  • L1  80 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO RLA HSK-A 40 Ø8 L1=80

TENDO RLA HSK-A 40 Ø8 L1=80

Ident.-Nr. 205392
  • D1  8 mm
  • D2  28 mm
  • D3  33.5 mm
  • D4  24 mm
  • 43 mm
  • L1  80 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO RLA HSK-A 40 Ø10 L1=85

TENDO RLA HSK-A 40 Ø10 L1=85

Ident.-Nr. 205393
  • D1  10 mm
  • D2  30 mm
  • D3  33.5 mm
  • D4  26 mm
  • 44 mm
  • L1  85 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO RLA HSK-A 40 Ø12 L1=90

TENDO RLA HSK-A 40 Ø12 L1=90

Ident.-Nr. 205394
  • D1  12 mm
  • D2  32 mm
  • D3  33.5 mm
  • D4  28 mm
  • 44 mm
  • L1  90 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO RLA HSK-A 50 Ø6 L1=80

TENDO RLA HSK-A 50 Ø6 L1=80

Ident.-Nr. 208401
  • D1  6 mm
  • D2  26 mm
  • D3  40 mm
  • D4  22 mm
  • 42.8 mm
  • L1  80 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO RLA HSK-A 50 Ø8 L1=80

TENDO RLA HSK-A 50 Ø8 L1=80

Ident.-Nr. 208402
  • D1  8 mm
  • D2  28 mm
  • D3  40 mm
  • D4  24 mm
  • 42.8 mm
  • L1  80 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO RLA HSK-A 50 Ø10 L1=85

TENDO RLA HSK-A 50 Ø10 L1=85

Ident.-Nr. 208403
  • D1  10 mm
  • D2  30 mm
  • D3  40 mm
  • D4  26 mm
  • 44 mm
  • L1  85 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO RLA HSK-A 50 Ø12 L1=90

TENDO RLA HSK-A 50 Ø12 L1=90

Ident.-Nr. 208404
  • D1  12 mm
  • D2  32 mm
  • D3  40 mm
  • D4  28 mm
  • 44 mm
  • L1  90 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO RLA HSK-A 50 Ø14 L1=90

TENDO RLA HSK-A 50 Ø14 L1=90

Ident.-Nr. 208409
  • D1  14 mm
  • D2  34 mm
  • D3  40 mm
  • D4  30 mm
  • 44 mm
  • L1  90 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO RLA HSK-A 50 Ø16 L1=95

TENDO RLA HSK-A 50 Ø16 L1=95

Ident.-Nr. 208405
  • D1  16 mm
  • D2  38 mm
  • D3  53 mm
  • D4  34 mm
  • 46.3 mm
  • L1  95 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO RLA HSK-A 50 Ø18 L1=95

TENDO RLA HSK-A 50 Ø18 L1=95

Ident.-Nr. 208400
  • D1  18 mm
  • D2  40 mm
  • D3  57 mm
  • D4  36 mm
  • 46.3 mm
  • L1  95 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO RLA HSK-A 50 Ø20 L1=100

TENDO RLA HSK-A 50 Ø20 L1=100

Ident.-Nr. 208406
  • D1  20 mm
  • D2  42 mm
  • D3  60 mm
  • D4  38 mm
  • 49 mm
  • L1  100 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • D1  3/4" inch
  • D2  42 mm
  • D3  50 mm
  • D4  38 mm
  • 49 mm
  • L1  100 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO RLA HSK-A 63 Ø6 L1=80

TENDO RLA HSK-A 63 Ø6 L1=80

Ident.-Nr. 205281
  • D1  6 mm
  • D2  26 mm
  • D3  50 mm
  • D4  22 mm
  • 43 mm
  • L1  80 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO RLA HSK-A 63 Ø8 L1=80

TENDO RLA HSK-A 63 Ø8 L1=80

Ident.-Nr. 205282
  • D1  8 mm
  • D2  28 mm
  • D3  50 mm
  • D4  24 mm
  • 43 mm
  • L1  80 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO RLA HSK-A 63 Ø10 L1=85

TENDO RLA HSK-A 63 Ø10 L1=85

Ident.-Nr. 205283
  • D1  10 mm
  • D2  30 mm
  • D3  50 mm
  • D4  26 mm
  • 44 mm
  • L1  85 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO RLA HSK-A 63 Ø12 L1=90

TENDO RLA HSK-A 63 Ø12 L1=90

Ident.-Nr. 205284
  • D1  12 mm
  • D2  32 mm
  • D3  50 mm
  • D4  28 mm
  • 44 mm
  • L1  90 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO RLA HSK-A 63 Ø14 L1=90

TENDO RLA HSK-A 63 Ø14 L1=90

Ident.-Nr. 205289
  • D1  14 mm
  • D2  34 mm
  • D3  50 mm
  • D4  30 mm
  • 44 mm
  • L1  90 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com