Hydro-Dehnspannfutter

TENDO Slim 4ax

100 % Warmschrumpfkontur nach DIN 69882-8

Beschreibung

Der SCHUNK TENDO Slim 4ax ist der Werkzeughalter für axiale Bearbeitungen, der als einziger seiner Klasse alle Anforderungen erfüllt. Warmschrumpfkontur nach DIN 69882-8, einfache Handhabung, kurze Rüstzeiten, hohe Werkzeugstandzeiten, hohe Flexibilität sowie Plug & Work und die Einsatzmöglichkeit auch bei Minimalmengenschmierung.

Einsatzgebiet

Für Reiben, Bohren, Senken/Fasen und Gewinden

Vorteile – Ihr Nutzen

Plug & Work
Einsetzbar in bestehenden Prozessen ohne Umprogrammierung
Serienmäßig feingewuchtet
Mit einer Wuchtgüte von G2,5 bei 25.000 min-1 für hohe Drehzahlen geeignet. Dies gewährleistet den Einsatz für die HSC-Bearbeitung
Sekundenschneller Werkzeugwechsel ohne Peripheriegeräte
Einfachste Handhabung. Spannschraube einfach mit einem Sechskantschlüssel auf Anschlag eindrehen – fertig
Der µ-genaue Werkzeugwechsel ohne zusätzliche Peripheriegeräte
Ihr Vorteil: Zeitersparnis durch Rüstzeitreduzierung und keine Investitions- und Energiekosten durch zusätzliche Spanngeräte
Dauerhafter Rundlauf und Wechselwiederholgenauigkeit < 0,003 mm
Dies gewährleistet beste Oberflächenergebnisse durch einen gleichmäßigen Schneideneingriff und höchste Reproduzierbarkeit. Ihr Vorteil: präziseste Bearbeitung und sichere Prozesse
Hervorragende Schwingungsdämpfung
Dies sichert die Schonung der Maschinenspindel und lange Werkzeugstandzeiten
Exakte Längenvoreinstellung
Axial oder radial betätigbar, für eine schnelle und einfache Werkzeugvoreinstellung
Das Nonplusultra für die axiale Bearbeitung
Bohren, Senken/Fasen, Reiben und Gewinden in 5-Achs-Zentren sowie im Gesenk- und Formenbau
Gute Radialsteifigkeit
für beste Formgenauigkeit. Ein robuster Grundkörper verhindert ein seitliches Auslenken während des Zerspanprozesses
Beste Oberflächen
Durch Top-Schwingungedämpfung für beste Oberflächen ohne Rattermarken
Hohe Flexibilität
Durch den Einsatz von Zwischenbüchsen
Wartungsarm
Durch ein vollkommen geschlossenes System wird eine hohe Lebensdauer garantiert
Lesen Sie mehr Weniger

36 Produkte gefunden

TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø6 L1=80

TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø6 L1=80

Ident.-Nr. 206341
TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø10 L1=120

TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø10 L1=120

Ident.-Nr. 206353
TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø14 L1=90

TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø14 L1=90

Ident.-Nr. 206349
TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø14 L1=120

TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø14 L1=120

Ident.-Nr. 206359
TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø16 L1=95

TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø16 L1=95

Ident.-Nr. 206345
TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø16 L1=120

TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø16 L1=120

Ident.-Nr. 206355
TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø20 L1=100

TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø20 L1=100

Ident.-Nr. 206346
TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø20 L1=120

TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø20 L1=120

Ident.-Nr. 206356
TENDO Slim 4ax SK 40 Ø6 L1=80

TENDO Slim 4ax SK 40 Ø6 L1=80

Ident.-Nr. 1319638
TENDO Slim 4ax SK 40 Ø8 L1=80

TENDO Slim 4ax SK 40 Ø8 L1=80

Ident.-Nr. 1319639
TENDO Slim 4ax SK 40 Ø8 L1=120

TENDO Slim 4ax SK 40 Ø8 L1=120

Ident.-Nr. 1319656

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com