Hydro-Dehnspannfutter

TENDO Turn

Schwingungsgedämpfter Werkzeughalter für Dreh-/Fräszentren

Beschreibung

Schwingungsarm! Verbesserung der Oberflächengüte um bis zu 300 %! Mit TENDO Turn profitieren Sie von den Vorteilen der innovativen Hydro-Dehnspanntechnik auch bei Anwendungen auf Dreh-/Fräszentren.
Neben Highlights wie dem flexiblen Spannbereich durch Zwischenbüchsen, der Rundlauf und Wiederholgenauigkeit von < 0,003 mm (DSE-Doppelspanneinsatz) und der einfachen Handhabung überzeugt TENDO Turn vor allem durch die einzigartige Schwingungsdämpfung. Dadurch lassen sich exzellente Werkstückoberflächen realisieren.

Einsatzgebiet

Für Dreh-Fräszentren und Fräs-Drehzentren sowie für Rundtaktmaschinen und angetriebene Werkzeughalter, zum Bohren, Reiben, Fräsen, Drehen und Gewinden

Vorteile – Ihr Nutzen

Exakte axiale Längenvoreinstellung
Axial oder radial betätigbar, für eine schnelle und einfache Werkzeugvoreinstellung
Dauerhafter Rundlauf und Wechselwiederholgenauigkeit < 0,003 mm
Dies gewährleistet beste Oberflächenergebnisse durch einen gleichmäßigen Schneideneingriff und höchste Reproduzierbarkeit. Ihr Vorteil: präziseste Bearbeitung und sichere Prozesse (DSE-Doppelspanneinsatz)
Hervorragende Schwingungsdämpfung
Dies sichert die Schonung der Maschinenspindel und lange Werkzeugstandzeiten
Sekundenschneller Werkzeugwechsel ohne Peripheriegeräte
Einfachste Handhabung. Spannschraube einfach mit einem Sechskantschlüssel auf Anschlag eindrehen – fertig
Der µ-genaue Werkzeugwechsel ohne zusätzliche Peripheriegeräte
Ihr Vorteil: Zeitersparnis durch Rüstzeitreduzierung und keine Investitions- und Energiekosten durch zusätzliche Spanngeräte
Wartungsarm
Durch ein vollkommen geschlossenes System wird eine hohe Lebensdauer garantiert
Serienmäßig feingewuchtet
Mit einer Wuchtgüte von G2,5 bei 25.000 min-1 für hohe Drehzahlen geeignet (Doppelspanneinsatz-DSE)
Hohe Flexibilität
Durch den Einsatz von Zwischenbüchsen

Optionen und spezielle Informationen

Flexible Spannbereiche durch Zwischenbüchsen
Mit Zwischenbüchsen können unterschiedliche Schaftdurchmesser von 3 bis 32 mm mit einem Werkzeughalter gespannt werden.
Ihr Vorteil: Reduzierung der Anschaffungskosten, höhere Spannkraft bei gegebenem Schaftdurchmesser.
Lesen Sie mehr Weniger

16 Produkte gefunden

  • D1  3/4" inch
  • Werkzeughalterschnittstelle  DKE Ø1 1/2"
  • D2  38.1 mm
  • D3  60 mm
  • L1  59 mm
  • L4  19.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • D1  3/4" inch
  • Werkzeughalterschnittstelle  DKE Ø1 1/4"
  • D2  31.75 mm
  • D3  60 mm
  • L1  59 mm
  • L4  19.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • D1  1/2" inch
  • Werkzeughalterschnittstelle  DKE Ø1"
  • D2  25.4 mm
  • D3  52 mm
  • L1  49 mm
  • L4  19.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Turn DKE Ø25 Ø12 L1=49

TENDO Turn DKE Ø25 Ø12 L1=49

Ident.-Nr. 216353
  • D1  12 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  DKE Ø25
  • D2  25 mm
  • D3  52 mm
  • L1  49 mm
  • L4  19.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Turn DKE Ø25 Ø16 L1=56

TENDO Turn DKE Ø25 Ø16 L1=56

Ident.-Nr. 216355
  • D1  16 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  DKE Ø25
  • D2  25 mm
  • D3  56 mm
  • L1  56 mm
  • L4  19.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Turn DKE Ø32 Ø20 L1=59

TENDO Turn DKE Ø32 Ø20 L1=59

Ident.-Nr. 216406
  • D1  20 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  DKE Ø32
  • D2  32 mm
  • D3  60 mm
  • L1  59 mm
  • L4  19.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Turn DSE Ø20 Ø12 L1=48

TENDO Turn DSE Ø20 Ø12 L1=48

Ident.-Nr. 216503
  • D1  12 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  DSE Ø20
  • D2  20 mm
  • D3  53 mm
  • L1  48 mm
  • L2  46 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Turn DSE Ø20 Ø12 L1=48

TENDO Turn DSE Ø20 Ø12 L1=48

Ident.-Nr. 216504
  • D1  12 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  DSE Ø20
  • D2  20 mm
  • D3  53 mm
  • L1  48 mm
  • L2  46 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20 L1=50

TENDO Turn DSE Ø25 Ø20 L1=50

Ident.-Nr. 216557
  • D1  20 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  DSE Ø25
  • D2  25 mm
  • D3  56 mm
  • L1  50 mm
  • L2  51 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20 L1=50

TENDO Turn DSE Ø25 Ø20 L1=50

Ident.-Nr. 216560
  • D1  20 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  DSE Ø25
  • D2  25 mm
  • D3  56 mm
  • L1  50 mm
  • L2  51 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Turn VDI 25 Ø12 L1=55

TENDO Turn VDI 25 Ø12 L1=55

Ident.-Nr. 216103
  • D1  12 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  VDI 25
  • D2  32 mm
  • D4  27.5 mm
  • L1  55 mm
  • L2  46 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Turn VDI 30 Ø20 L1=64

TENDO Turn VDI 30 Ø20 L1=64

Ident.-Nr. 216156
  • D1  20 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  VDI 30
  • D2  42 mm
  • D4  37.5 mm
  • L1  64 mm
  • L2  51 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Turn VDI 30 Ø32 L1=86

TENDO Turn VDI 30 Ø32 L1=86

Ident.-Nr. 216209
  • D1  32 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  VDI 30
  • D2  64 mm
  • D4  59.6 mm
  • L1  86 mm
  • L4  64 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Turn VDI 40 Ø20 L1=64

TENDO Turn VDI 40 Ø20 L1=64

Ident.-Nr. 216206
  • D1  20 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  VDI 40
  • D2  42 mm
  • D4  37.5 mm
  • L1  64 mm
  • L2  51 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Turn VDI 40 Ø20 L1=64

TENDO Turn VDI 40 Ø20 L1=64

Ident.-Nr. 216207
  • D1  20 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  VDI 40
  • D2  42 mm
  • D4  37.5 mm
  • L1  64 mm
  • L4  42 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Turn VDI 40 Ø32 L1=86

TENDO Turn VDI 40 Ø32 L1=86

Ident.-Nr. 216208
  • D1  32 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  VDI 40
  • D2  64 mm
  • D4  59.6 mm
  • L1  86 mm
  • L4  64 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com