Polygonspanntechnik

TRIBOS-Mini

Das kleine Werkzeughaltersystem für Schaftdurchmesser ab Ø 0,3 mm

Beschreibung

TRIBOS-Mini setzt Maßstäbe in der Mikrozerspanung. Das Werkzeughaltersystem findet Einsatz bei filigransten Bearbeitungen von Gehäusen, Formen, Elektroden und Gravuren in der Medizin- und Elektrotechnik sowie in der Uhrenindustrie oder im präzisen Formenbau. Mit TRIBOS-Mini können extrem kleine Schäfte gespannt werden, das aufwändige und kostenintensive Herstellen von Sonderwerkzeugen entfällt.
TRIBOS Polygonspanntechnik definiert Schwingungsdämpfung neu. Die polygonale Spannform führt zu einer optimierten Laufruhe des Werkzeuges. Die dämpfende Eigenschaft der Polygonspanntechnik vermeidet Mikroausbrüche an der Werkzeugschneide, erhöht so die Werkzeugstandzeiten und schont die Maschinenspindel. Die durch Dämpfung verbesserte Bearbeitung zeigt sich deutlich im Ergebnis der hervorragenden Werkstückoberflächen.

Einsatzgebiet

Für Mikro-Fräszentren/Bearbeitung – Bohren, Reiben, Fräsen

Vorteile – Ihr Nutzen

Für kleinste Durchmesser ab 0,3 mm
Wirtschaftlich bei filigransten Bearbeitungen ohne Sonderwerkzeuge
Minimierung der Rüstzeiten und Rüstkosten
Schneller und einfacher Werkzeugwechsel mit der SVP-Mini
Wartungsfrei
Keine beweglichen Teile, daher absolut wartungsfrei
Dauerhafter Rundlauf und Wechselwiederholgenauigkeit < 0,003 mm
Dies gewährleistet beste Oberflächenergebnisse durch einen gleichmäßigen Schneideneingriff und höchste Reproduzierbarkeit. Ihr Vorteil: präziseste Bearbeitung und sichere Prozesse
Hervorragende Schwingungsdämpfung
Dies sichert die Schonung der Maschinenspindel und lange Werkzeugstandzeiten
Bestes dynamisches Rundlaufverhalten
Dies garantiert eine hervorragende Werkstückoberflächenqualität
Serienmäßig feingewuchtet
Mit einer Wuchtgüte von G2,5 bei 25.000 min-1 für hohe Drehzahlen geeignet
Rotationssymmetrischer Aufbau
Wodurch die Störkontur minimiert und eine hohe Drehzahl gewährleistet wird

Optionen und spezielle Informationen

TRIBOS-Mini ist bestens geeignet für die Anwendung bei kleinen Werkzeugen oder filigranen Arbeiten sowie zum Bearbeiten von Gehäusen, Formen, Elektroden und beim Gravieren.
Lesen Sie mehr Weniger

75 Produkte gefunden

TRIBOS-Mini HSK-A 25 Ø1/8"L1=35

TRIBOS-Mini HSK-A 25 Ø1/8"L1=35

Ident.-Nr. 226026
TRIBOS-Mini HSK-A 25 Ø1.5 L1=35

TRIBOS-Mini HSK-A 25 Ø1.5 L1=35

Ident.-Nr. 226021
TRIBOS-Mini HSK-A 25 Ø1 L1=35

TRIBOS-Mini HSK-A 25 Ø1 L1=35

Ident.-Nr. 226020
TRIBOS-Mini HSK-A 25 Ø2 L1=35

TRIBOS-Mini HSK-A 25 Ø2 L1=35

Ident.-Nr. 226022
TRIBOS-Mini HSK-A 25 Ø3 L1=35

TRIBOS-Mini HSK-A 25 Ø3 L1=35

Ident.-Nr. 226023
TRIBOS-Mini HSK-A 25 Ø4 L1=35

TRIBOS-Mini HSK-A 25 Ø4 L1=35

Ident.-Nr. 226024
TRIBOS-Mini HSK-A 25 Ø6 L1=35

TRIBOS-Mini HSK-A 25 Ø6 L1=35

Ident.-Nr. 226025
TRIBOS-Mini HSK-A 32 Ø1/8"L1=45

TRIBOS-Mini HSK-A 32 Ø1/8"L1=45

Ident.-Nr. 225918
TRIBOS-Mini HSK-A 32 Ø1.5 L1=45

TRIBOS-Mini HSK-A 32 Ø1.5 L1=45

Ident.-Nr. 225912
TRIBOS-Mini HSK-A 32 Ø1 L1=45

TRIBOS-Mini HSK-A 32 Ø1 L1=45

Ident.-Nr. 225911
TRIBOS-Mini HSK-A 32 Ø2 L1=45

TRIBOS-Mini HSK-A 32 Ø2 L1=45

Ident.-Nr. 225913
TRIBOS-Mini HSK-A 32 Ø3 L1=45

TRIBOS-Mini HSK-A 32 Ø3 L1=45

Ident.-Nr. 225915
TRIBOS-Mini HSK-A 32 Ø4 L1=45

TRIBOS-Mini HSK-A 32 Ø4 L1=45

Ident.-Nr. 225916
TRIBOS-Mini HSK-A 32 Ø6 L1=45

TRIBOS-Mini HSK-A 32 Ø6 L1=45

Ident.-Nr. 225917
TRIBOS-Mini HSK-A 40 Ø1/8"L1=50

TRIBOS-Mini HSK-A 40 Ø1/8"L1=50

Ident.-Nr. 225928
TRIBOS-Mini HSK-A 40 Ø1.5 L1=50

TRIBOS-Mini HSK-A 40 Ø1.5 L1=50

Ident.-Nr. 225922
TRIBOS-Mini HSK-A 40 Ø1 L1=50

TRIBOS-Mini HSK-A 40 Ø1 L1=50

Ident.-Nr. 225921
TRIBOS-Mini HSK-A 40 Ø2 L1=50

TRIBOS-Mini HSK-A 40 Ø2 L1=50

Ident.-Nr. 225923
TRIBOS-Mini HSK-A 40 Ø3 L1=50

TRIBOS-Mini HSK-A 40 Ø3 L1=50

Ident.-Nr. 225925
TRIBOS-Mini HSK-A 40 Ø4 L1=50

TRIBOS-Mini HSK-A 40 Ø4 L1=50

Ident.-Nr. 225926

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com