Polygonspanntechnik

TRIBOS-R

Präzise und stark. Für die kräftige Zerspanung

Beschreibung

TRIBOS-R bietet durch die einzigartige polygonale Wabenstruktur und den vergrößerten Außendurchmesser ein optimales Verhältnis zwischen Radialsteifigkeit und Dämpfung und verfügt somit über beste dynamische Rundlaufeigenschaften.
TRIBOS Polygonspanntechnik definiert Schwingungsdämpfung neu. Die polygonale Spannform führt zu einer optimierten Laufruhe des Werkzeuges. Die dämpfende Eigenschaft der Polygonspanntechnik vermeidet Mikroausbrüche an der Werkzeugschneide, erhöht so die Werkzeugstandzeiten und schont die Maschinenspindel. Die durch Dämpfung verbesserte Bearbeitung zeigt sich deutlich im Ergebnis der hervorragenden Werkstückoberflächen.

Einsatzgebiet

Für Fräszentren/optional geeignet für die HPC/HSC Bearbeitung, Bohren, Reiben, Fräsen, Gewinde-Bohren/-Fräsen/-Formen

Vorteile – Ihr Nutzen

Höchste Radialsteifigkeit
Höchste Laufruhe und excellente Form- und Lagertoleranzen am Werkstück
Hervorragende Schwingungsdämpfung
Dies sichert die Schonung der Maschinenspindel und lange Werkzeugstandzeiten
Dauerhafter Rundlauf und Wechselwiederholgenauigkeit < 0,003 mm
Dies gewährleistet beste Oberflächenergebnisse durch einen gleichmäßigen Schneideneingriff und höchste Reproduzierbarkeit. Ihr Vorteil: präziseste Bearbeitung und sichere Prozesse
Bestes dynamisches Rundlaufverhalten
Hervorragende Werkstückoberflächenqualität
Serienmäßig feingewuchtet
Mit einer Wuchtgüte von G2,5 bei 25.000 min-1 für hohe Drehzahlen geeignet
Wartungsfrei
Keine beweglichen Teile, daher absolut wartungsfrei
Exakte axiale Längenvoreinstellung
Axial oder radial betätigbar, für eine schnelle und einfache Werkzeugvoreinstellung
Umfassende Kompatibilität
Ideal kombinierbar mit TENDO SVL und TRIBOS SVL Verlängerungen
Hohe Flexibilität
Durch den Einsatz von Zwischenbüchsen
Rotationssymmetrischer Aufbau
Wodurch die Störkontur minimiert und eine hohe Drehzahl gewährleistet wird

Optionen und spezielle Informationen

TRIBOS Polygonspanntechnik
Durch die Spannvorrichtungen TRIBOS SVP und die passende Druckbeaufschlagung wird der polygonförmige Spanndurchmesser des Werkzeughalters zylindrisch und der Werkzeugschaft lässt sich leicht einfügen. Wird der Druck auf den Spanndurchmesser entnommen, nimmt er wieder seine polygone Form an und spannt den eingefügten Werkzeugschaft prozesssicher und wiederhohlgenau.
Lesen Sie mehr Weniger

103 Produkte gefunden

TRIBOS-R CAT 40 Ø12 L1=85

TRIBOS-R CAT 40 Ø12 L1=85

Ident.-Nr. 235884
Anfragen
TRIBOS-R CAT 40 Ø20 L1=85

TRIBOS-R CAT 40 Ø20 L1=85

Ident.-Nr. 235886
Anfragen
TRIBOS-R CAT 50 Ø1"L1=90

TRIBOS-R CAT 50 Ø1"L1=90

Ident.-Nr. 233786
Anfragen
TRIBOS-R CAT 50 Ø12 L1=90

TRIBOS-R CAT 50 Ø12 L1=90

Ident.-Nr. 235924
Anfragen
TRIBOS-R CAT 50 Ø20 L1=90

TRIBOS-R CAT 50 Ø20 L1=90

Ident.-Nr. 235926
Anfragen
TRIBOS-R CAT 50 Ø25 L1=90

TRIBOS-R CAT 50 Ø25 L1=90

Ident.-Nr. 235927
Anfragen
TRIBOS-R CAT 50 Ø32 L1=90

TRIBOS-R CAT 50 Ø32 L1=90

Ident.-Nr. 235928
Anfragen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com