Polygonspanntechnik

TRIBOS-RM

Kompakt und schnell. Das System für HP/HSC in der Microzerspanung

Beschreibung

TRIBOS-RM eignet sich für eine kräftige HSC-Bearbeitung in der Mikrozerspanung bis über 85.000 min-1. Beste Rundlaufgenauigkeit von < 0,003 mm sowie die Stabilität durch die Ankerstruktur bilden die Basis der extrem kompakten Werkzeugaufnahmen und gewährleisten so eine präzise und prozesssichere Zerspanung. Die unterschiedlichen Baugrößen sind perfekt für kleine, hochdynamische Bearbeitungszentren geeignet.
TRIBOS Polygonspanntechnik definiert Schwingungsdämpfung neu. Die polygonale Spannform führt zu einer optimierten Laufruhe des Werkzeuges. Die dämpfende Eigenschaft der Polygonspanntechnik vermeidet Mikroausbrüche an der Werkzeugschneide, erhöht so die Werkzeugstandzeiten und schont die Maschinenspindel. Die durch Dämpfung verbesserte Bearbeitung zeigt sich deutlich im Ergebnis der hervorragenden Werkstückoberflächen.

Einsatzgebiet

Für Mikro-Fräszentren/Bearbeitung – Bohren, Reiben, Fräsen

Vorteile – Ihr Nutzen

Kleine und kompakte Bauweise
Ermöglicht eine präzise und prozesssichere Zerspanung
Hohe Radialsteifigkeit
Ermöglicht eine hohe Zerspanleistung und eine schnellere Bearbeitungszeit. Die Produktivität wird somit gesteigert
Dauerhafter Rundlauf und Wechselwiederholgenauigkeit < 0,003 mm
Dies gewährleistet beste Oberflächenergebnisse durch einen gleichmäßigen Schneideneingriff und höchste Reproduzierbarkeit. Ihr Vorteil: präziseste Bearbeitung und sichere Prozesse
Minimierung der Rüstzeiten und Rüstkosten
Schneller und einfacher Werkzeugwechsel mit der SVP-RM
Wartungsfrei
Keine beweglichen Teile, daher absolut wartungsfrei
Serienmäßig feingewuchtet
Mit einer Wuchtgüte von G2,5 bei 25.000 min-1 für hohe Drehzahlen geeignet
Universell einsetzbar
Ob zum Fräsen, Bohren, Reiben und Gewinden
Umfassende Kompatibilität
Ideal kombinierbar mit TRIBOS SVL Verlängerungen
Hervorragende Schwingungsdämpfung
Dies sichert die Schonung der Maschinenspindel und lange Werkzeugstandzeiten
Rotationssymmetrischer Aufbau
Wodurch die Störkontur minimiert und eine hohe Drehzahl gewährleistet wird

Optionen und spezielle Informationen

Durch die Ankerstruktur bleibt TRIBOS-RM bei Belastung durch hohe Schnittkräfte stabil. Die Spannkräfte reichen aus, um an die Grenzen der Belastung von HSC-Bearbeitungszentren zu gehen. Hohe Zerspanleistungen ermöglichen eine schnellere Bearbeitungszeit und erhöhen somit die Produktivität.
Lesen Sie mehr Weniger

66 Produkte gefunden

TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø1/8"L1=40

TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø1/8"L1=40

Ident.-Nr. 226035
TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø3 L1=40

TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø3 L1=40

Ident.-Nr. 226030
TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø4 L1=40

TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø4 L1=40

Ident.-Nr. 226031
TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø6 L1=40

TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø6 L1=40

Ident.-Nr. 226032
TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø8 L1=40

TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø8 L1=40

Ident.-Nr. 226033
TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø10 L1=40

TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø10 L1=40

Ident.-Nr. 226034
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø1/8"L1=50

TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø1/8"L1=50

Ident.-Nr. 225888
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø3 L1=50

TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø3 L1=50

Ident.-Nr. 225881
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø4 L1=50

TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø4 L1=50

Ident.-Nr. 225882
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø6 L1=50

TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø6 L1=50

Ident.-Nr. 225884
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø8 L1=50

TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø8 L1=50

Ident.-Nr. 225885
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø10 L1=50

TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø10 L1=50

Ident.-Nr. 225886
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø12 L1=50

TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø12 L1=50

Ident.-Nr. 225887
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø12 L1=78

TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø12 L1=78

Ident.-Nr. 225890
TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø1/8"L1=50

TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø1/8"L1=50

Ident.-Nr. 225978
TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø3 L1=50

TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø3 L1=50

Ident.-Nr. 225971
TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø4 L1=50

TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø4 L1=50

Ident.-Nr. 225972
TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø5 L1=50

TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø5 L1=50

Ident.-Nr. 225973
TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø6 L1=50

TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø6 L1=50

Ident.-Nr. 225974

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com