Polygonspanntechnik

TRIBOS-S

Leicht und schnell. Das schlanke Spannsystem

Beschreibung

Schlanker geht’s nicht! Präzise für engste Bearbeitungsverhältnisse. Wenn Werkstückbereiche schwer zugänglich sind und herkömmliche Spannsysteme an die Grenzen stoßen, sind TRIBOS-S Polygonspannfutter durch die extrem schlanke Bauweise die Lösung.
Die höchste Dauerrundlauf- und Wiederholgenauigkeit von < 0,003 mm sichert einen gleichmäßigeren Schneideneingriff und verbessert so Werkzeugstandzeiten um mehr als das vierfache.
TRIBOS Polygonspanntechnik definiert Schwingungsdämpfung neu. Die polygonale Spannform führt zu einer optimierten Laufruhe des Werkzeuges. Die dämpfende Eigenschaft der Polygonspanntechnik vermeidet Mikroausbrüche an der Werkzeugschneide, erhöht so die Werkzeugstandzeiten und schont die Maschinenspindel. Die durch Dämpfung verbesserte Bearbeitung zeigt sich deutlich im Ergebnis der hervorragenden Werkstückoberflächen.

Einsatzgebiet

Zum Fräsen, Reiben, Bohren, Senken/Fasen

Vorteile – Ihr Nutzen

Extrem schlanke Bauweise
Ermöglicht präzise Zerspanaufgaben auch an schwer zugänglichen Werkstückbereichen
Leichte Bauweise
Dies ermöglicht einen hohen Vorschub und einen Drehzahlbereich bis zu 85.000 mm-1 (HSC)
Dauerhafter Rundlauf und Wechselwiederholgenauigkeit < 0,003 mm
Dies gewährleistet beste Oberflächenergebnisse durch einen gleichmäßigen Schneideneingriff und höchste Reproduzierbarkeit. Ihr Vorteil: präziseste Bearbeitung und sichere Prozesse
Hohe Flexibilität
Durch den Einsatz von Zwischenbüchsen
Serienmäßig feingewuchtet
Mit einer Wuchtgüte von G2,5 bei 25.000 min-1 für hohe Drehzahlen geeignet
Umfassende Kompatibilität
Ideal kombinierbar mit TENDO SVL und TRIBOS SVL Verlängerungen
Wartungsfrei
Keine beweglichen Teile, daher absolut wartungsfrei
Hervorragende Schwingungsdämpfung
Dies sichert die Schonung der Maschinenspindel und lange Werkzeugstandzeiten
Exakte axiale Längenvoreinstellung
Axial oder radial betätigbar, für eine schnelle und einfache Werkzeugvoreinstellung
Rotationssymmetrischer Aufbau
Wodurch die Störkontur minimiert und eine hohe Drehzahl gewährleistet wird
Lesen Sie mehr Weniger

126 Produkte gefunden

TRIBOS-S CAT 40 Ø6 L1=90

TRIBOS-S CAT 40 Ø6 L1=90

Ident.-Nr. 215911
Anfragen
TRIBOS-S CAT 40 Ø12 L1=90

TRIBOS-S CAT 40 Ø12 L1=90

Ident.-Nr. 215914
Anfragen
TRIBOS-S CAT 40 Ø20 L1=90

TRIBOS-S CAT 40 Ø20 L1=90

Ident.-Nr. 215916
Anfragen
TRIBOS-S CAT 40 Ø25 L1=90

TRIBOS-S CAT 40 Ø25 L1=90

Ident.-Nr. 215917
Anfragen
TRIBOS-S CAT 40 Ø32 L1=90

TRIBOS-S CAT 40 Ø32 L1=90

Ident.-Nr. 215918
Anfragen
TRIBOS-S CAT 50 Ø1"L1=95

TRIBOS-S CAT 50 Ø1"L1=95

Ident.-Nr. 205437
Anfragen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com