WELDON Flächenspannfutter

WEL Slim Cool Flow

Beschreibung

Mit dem WELDON Flächenspannfutter lassen sich Werkzeuge mit seitlicher Spannfläche am Zylinderschaft sicher spannen. Durch die Spannschraube der Aufnahme kann sich das Werkzeug nicht verdrehen oder herausziehen. Die Aufnahme eignet sich zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft DIN 1835B und DIN 6535HB. Die Spannschraube ist im Lieferumfang enthalten.
Lesen Sie mehr Weniger

5 Produkte gefunden

  • Technologie  WELDON Flächenspannfutter
  • Baureihe  WEL Slim Cool Flow
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • Werkzeughalternorm  DIN ISO 12164-1
  • Spanndurchmesser D1  6 mm
  • D2  27 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  WELDON Flächenspannfutter
  • Baureihe  WEL Slim Cool Flow
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • Werkzeughalternorm  DIN ISO 12164-1
  • Spanndurchmesser D1  8 mm
  • D2  29 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  WELDON Flächenspannfutter
  • Baureihe  WEL Slim Cool Flow
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • Werkzeughalternorm  DIN ISO 12164-1
  • Spanndurchmesser D1  10 mm
  • D2  31 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  WELDON Flächenspannfutter
  • Baureihe  WEL Slim Cool Flow
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • Werkzeughalternorm  DIN ISO 12164-1
  • Spanndurchmesser D1  12 mm
  • D2  36 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  WELDON Flächenspannfutter
  • Baureihe  WEL Slim Cool Flow
  • Werkzeughalterschnittstelle  HSK-A 63
  • Werkzeughalternorm  DIN ISO 12164-1
  • Spanndurchmesser D1  16 mm
  • Auskraglänge L1  120 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com