Mechanisches Schleiffutter

PRISMO3

Flexibles Präzisionsspannfutter zum automatisierten Werkzeugschleifen

Beschreibung

SCHUNK PRISMO3 spart Ihnen die Umrüstzeiten beim automatisierten Schleifen von Bohr-, Reib- und Fräswerkzeugen. Das patentierte Schleiffutter ermöglicht die direkte und übergangslose Spannung für das Schaftdurchmesser- Spektrum von 3 bis 20 Millimetern ohne Einsatz von Zwischenbüchsen oder Spannzangen.
Ihr Vorteil: verschiedene Schaftdurchmesser können erstmals hochpräzise axialstabil und mannlos im Mehrschichtbetrieb beladen werden. Die selbstzentrierende Spannfunktion und die hartstoffbeschichteten Spannbacken vonPRISMO3 sorgen für eine dauerhafte Wiederholgenauigkeit und ermöglichen eine konstante und prozesssichere Spannposition.
Gleichzeitig stellt die Spannfunktion sicher, dass sich das Spannmittel immer exakt an den jeweiligen Werkzeugdurchmesser anpasst. Unabhängig vom Durchmesserwird das Werkzeug immer von den Spannbackenhochpräzise zentriert.

Einsatzgebiet

Für eine optimale Schleif- und Schärfbearbeitung

Vorteile – Ihr Nutzen

Flexibler
Spanndurchmesser zwischen 3 und 20 mm flexibel spannbar
Effizienter
Rüstkostenersparnis bis zu 70 % da kein Umrüsten nötig
Sicherer
Verschleißarm und prozesssicher durch hartstoffbeschichtete Spannbacken
Automatisierbar
24 Stunden/Tag automatisierte, mannlose Beladung durch flexible Beladungsmöglichkeit verschiedener Schaftdurchmesser möglich
Präziser
Dauerhaft hohe Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm bei 45 mm Ausspannlänge für präzise Ergebnisse
Stabiler
Konstante, prozesssichere Spannposition vermeidet X-Achsenverschiebung auch ohne Axialanschlag
Anpassungsfähig
Anpassung an alle gängigen Maschinenschnittstellen per Keilstange und Flanch

Optionen und spezielle Informationen

PRISMO kann auch mit einer Handbetätigung (Flanschadapter) ausgerüstet werden.
SCHUNK berät Sie bei der optimalen Auslegung für Ihre Schnittstellenanforderung und bietet Ihnen die Kunden sowie maschinenspezifische Ausführung aus einer Hand.
Kompatibilität garantiert
Das mechanische Werkzeugschleiffutter PRISMO3 bietet sämtliche Voraussetzungen für ein hoch präzises und wirtschaftliches Werkzeugschleifen auf den Maschinen aller namhaften Hersteller. Es ist flexibler und effektiver und wird daher von vielen Maschinenherstellern und -ausrüstern vorgeschrieben und eingesetzt.
Lesen Sie mehr Weniger

2 Produkte gefunden

PRISMO3 - M30

PRISMO3 - M30

Ident.-Nr. 206601
Anfragen
PRISMO3 - M32

PRISMO3 - M32

Ident.-Nr. 206602
Anfragen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com