Mechanisches Werkzeugschleiffutter

PRISMO3

Rüstkostenersparnis um bis zu 70 %

Beschreibung

Das SCHUNK Werkzeugschleiffutter PRISMO3 spannt per Direktspannung, ohne den Einsatz von Spannzangen oder Zwischenbüchsen, voll automatisiert sämtliche Schaftdurchmesser zwischen 3 mm und 20 mm.

Einsatzgebiet

Für eine optimale Schleif- und Schärfbearbeitung sowie für den Einsatz zum Messen und Prüfen

Vorteile – Ihr Nutzen

Flexibel
Direkte und übergangslose Spannung für Schaftdurchmesser von 3 mm bis 20 mm ohne Einsatz von Zwischenbüchsen oder Spannzangen
Geringe Störkontur
Auch bei anspruchsvollen Operationen kann die Schleifscheibe ungehindert auslaufen
Automatisierbar
24 Stunden am Tag automatisierte und mannlose Beladung möglich
Rüstkostenreduzierung
Im Vergleich zu konventionellen Mehrbereichsschleiffuttern sinkt die Rüstzeit mit PRISMO3 um bis zu 70 %
Hohe Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit
Spannwiederhohlgenauigkeit und dauerhaft hohe Rundlaufgenauigkeit von < 0,01 mm bei 45 mm Ausspannlänge für präzise Ergebnisse
Hartstoffbeschichtete Spannbacken
Verschleißarm und prozesssicher, durch die Hartstoffbeschichtung der erodierten Spannbacken und des Kolbens
Keine X-Achsen-Verschiebung
Da alle Spannbacken stets auf der identischen axialen Position verharren, ist die Einhaltung einer konstanten, dauerhaften und prozesssicheren Spannposition auch ohne Axialanschlag und ohne Neuprogrammierung des L1-Maßes möglich
Robuste Bauweise
Die stabile Backenführung verhindert das Aufschwingen der Schleifscheiben und unterbinden Taumelschlag nahezu komplett

Optionen und spezielle Informationen

Handbetätigung (Flanschadapter)
SCHUNK berät Sie bei der optimalen Auslegung für Ihre Schnittstellenanforderung und bietet Ihnen die kunden- sowie maschinenspezifische Ausführung
Kompatibilität garantiert
Optimale Voraussetzungen für ein hochpräzises und wirtschaftliches Werkzeugschleifen auf den Maschinen aller namhaften Hersteller. Es ist flexibel und effektiv, weshalb es von vielen Maschinenherstellern und -ausrüstern empfohlen und eingesetzt wird. Die Anpassung an alle gängigen Maschinenschnittstellen erfolgt per Keilstange und Flansch.
Optimaler Betriebszustand
Um Verschmutzungen zu verhindern und die hohe Präzision dauerhaft zu erhalten, wird das Futter im Schleifbetrieb mit gereinigtem Öl gespült.
Lesen Sie mehr Weniger

2 Produkte gefunden

PRISMO3 - M30

PRISMO3 - M30

Ident.-Nr. 206601
Anfragen
  • Min. Spanndurchmesser D1  3 mm
  • Max. Spanndurchmesser D1  20 mm
  • Hub pro Backe  8.5 mm
  • Kolbenhub  22.5 mm
  • Rundlaufgenauigkeit  ≤ 0,008 mm bei 45 mm Ausspannlänge
  • Max. Betätigungskraft  10 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
PRISMO3 - M32

PRISMO3 - M32

Ident.-Nr. 206602
Anfragen
  • Min. Spanndurchmesser D1  3 mm
  • Max. Spanndurchmesser D1  20 mm
  • Hub pro Backe  8.5 mm
  • Kolbenhub  22.5 mm
  • Rundlaufgenauigkeit  ≤ 0,008 mm bei 45 mm Ausspannlänge
  • Max. Betätigungskraft  10 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com