Zwischenbüchsen

GZB-S

Kühler Kopf bei der Zerspanung, bewährte Technik, neue Perspektiven

Beschreibung

SCHUNK Zwischenbüchsen ermöglichen das Spannen mehrerer unterschiedlicher Schaftdurchmesser mit nur einem Werkzeughalter. Die Universalzwischenbüchsen GZB-S gibt es in zwei Ausführungen: bewährt kühlmitteldicht und mit innovativer Peripheriekühlung. Beide sind in den SCHUNK Werkzeughaltersystemen TENDO, TRIBOS und SINO-R sowie in allen marktgängigen Hydro-Dehnspannfuttern einsetzbar.
Gezielt gekühlt! Sechs Kühlmittelschlitze machen bei der Peripheriekühlung jetzt den Unterschied. Mit ihrer speziellen Düsengeometrie sorgen sie für die optimale und gezielte Kühlmittelversorgung oder Schmierung der Werkzeugschneide.
Mit dreifachem Effekt: markante Steigerung der Werkzeugstandzeit, bestmöglicher Späneabtransport durch gezielte Kühlmittel-Spülung und extrem verbesserte Bearbeitungsergebnisse.

Vorteile – Ihr Nutzen

Höchste Flexibilität bei optimaler Kostenkontrolle: ein Futter, mehrere Spanndurchmesser
Mehr Zerspanvolumen als bei Direktspannung, da höheres Drehmoment
Zwei Ausführungen: kühlmitteldicht bis 80 bar oder mit Peripheriekühlung
Mit Peripheriekühlung für einen optimierten Kühlmittelaustritt, einen geführten Kühlmittelfluss und die Steigerung der Werkzeugstandzeiten.
Flexible Längenvoreinstellung durch verschiebbares Zwischenstück
Weitere Größen und Sonderausführungen auf Anfrage möglich

Optionen und spezielle Informationen

Gezielt gekühlt mit Peripheriekühlung
Sechs Kühlmittelschlitze machen bei der Peripheriekühlung jetzt den Unterschied. Mit ihrer speziellen Düsengeometrie sorgen sie für die optimale und gezielte Kühlmittelversorgung oder Schmierung der Werkzeugschneide. Mit dreifachem Effekt: Markante Steigerung der Werkzeugstandzeit, bestmöglicher Späneabtransport durch gezielte Kühlmittel Schmier-Spülung und extrem verbesserte Bearbeitungsergebnisse.
Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht für Warmschrumpffutter geeignet ist.
Lesen Sie mehr Weniger

212 Produkte gefunden

GZB-S Ø1 1/4" Ø1/2" KD

GZB-S Ø1 1/4" Ø1/2" KD

Ident.-Nr. 224408
Anfragen
GZB-S Ø1 1/4" Ø1/2" PK

GZB-S Ø1 1/4" Ø1/2" PK

Ident.-Nr. 217984
Anfragen
GZB-S Ø1 1/4" Ø1/4" KD

GZB-S Ø1 1/4" Ø1/4" KD

Ident.-Nr. 224404
Anfragen
GZB-S Ø1 1/4" Ø1/4" PK

GZB-S Ø1 1/4" Ø1/4" PK

Ident.-Nr. 217980
Anfragen
GZB-S Ø1 1/4" Ø1" KD

GZB-S Ø1 1/4" Ø1" KD

Ident.-Nr. 224416
Anfragen
GZB-S Ø1 1/4" Ø1" PK

GZB-S Ø1 1/4" Ø1" PK

Ident.-Nr. 217992
Anfragen
GZB-S Ø1 1/4" Ø3/4" KD

GZB-S Ø1 1/4" Ø3/4" KD

Ident.-Nr. 224412
Anfragen
GZB-S Ø1 1/4" Ø3/4" PK

GZB-S Ø1 1/4" Ø3/4" PK

Ident.-Nr. 217988
Anfragen
GZB-S Ø1 1/4" Ø3/8" KD

GZB-S Ø1 1/4" Ø3/8" KD

Ident.-Nr. 224406
Anfragen
GZB-S Ø1 1/4" Ø3/8" PK

GZB-S Ø1 1/4" Ø3/8" PK

Ident.-Nr. 217982
Anfragen
GZB-S Ø1 1/4" Ø5/8" KD

GZB-S Ø1 1/4" Ø5/8" KD

Ident.-Nr. 224410
Anfragen
GZB-S Ø1 1/4" Ø5/8" PK

GZB-S Ø1 1/4" Ø5/8" PK

Ident.-Nr. 217986
Anfragen
GZB-S Ø1 1/4" Ø5/16" KD

GZB-S Ø1 1/4" Ø5/16" KD

Ident.-Nr. 224405
Anfragen
GZB-S Ø1 1/4" Ø5/16" PK

GZB-S Ø1 1/4" Ø5/16" PK

Ident.-Nr. 217981
Anfragen
GZB-S Ø1 1/4" Ø7/8" KD

GZB-S Ø1 1/4" Ø7/8" KD

Ident.-Nr. 224414
Anfragen
GZB-S Ø1 1/4" Ø7/8" PK

GZB-S Ø1 1/4" Ø7/8" PK

Ident.-Nr. 217990
Anfragen
GZB-S Ø1 1/4" Ø7/16" KD

GZB-S Ø1 1/4" Ø7/16" KD

Ident.-Nr. 224407
Anfragen
GZB-S Ø1 1/4" Ø8 KD

GZB-S Ø1 1/4" Ø8 KD

Ident.-Nr. 224421
Anfragen
GZB-S Ø1 1/4" Ø9/16" KD

GZB-S Ø1 1/4" Ø9/16" KD

Ident.-Nr. 224409
Anfragen
GZB-S Ø1 1/4" Ø9/16" PK

GZB-S Ø1 1/4" Ø9/16" PK

Ident.-Nr. 217985
Anfragen

Zubehör für GZB-S

Die folgenden Komponenten machen das Produkt GZB-S noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com