Futterschnellwechselsystem

ROTA FSW

Beschreibung

Das patentierte SCHUNK Futterschnellwechselsystem ROTA FSW ermöglicht einen rasanten Drehfutterwechsel bis Futergröße 630 mm unter drei Minuten mit exzellenter Wiederholgenauigkeit. Mithilfe nur einer einzigen Spannschraube lässt es sich prozesssicher lösen und verriegeln.
Über einen Flexadapter wird das Zugrohr der Drehmaschine automatisch mit dem Drehfutter verbunden und dank patentiertem Flexkegel hochgenau zentriert. Ein patentierter Eil- und Krafthub gewährleistet enorme Einzugskräfte, eine optimale Plananlage und eine maximale Steifigkeit der Verbindung.

Vorteile – Ihr Nutzen

Futterschnellwechselsystem
Minimierung der Rüstzeiten und Rüstkosten
Betätigung über nur eine Schraube
Einfache und bedienerfreundliche Handhabung
Positionierung über Flexkegel
Einfachstes Fügeverhalten bei einer Rundlaufwiederholgenauigkeit < 0,01 mm
Patentierter Antrieb
Dadurch extrem steife Spannung ohne Vibrationen
Geringe Bauhöhe
Erweitert den Arbeitsraum Ihrer Maschine
Flexadapter mit großem Durchlass
Ermöglicht die Bearbeitung von großen Rohmaterial-Durchmessern
Anzeige des Spannzustandes
Maximale Bediensicherheit
Für Innen- und Außenspannung geeignet
Universell und flexibel einsetzbar
Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Hohe Rundlauf- und Wechselwiederholgenauigkeit

Optionen und spezielle Informationen

Vielseitig nutzbar und nachrüstbar
Das SCHUNK Futterschnellwechselsystem kann an fast allen Drehmaschinen nachgerüstet werden. Es eignet sich sowohl für Hand- als auch für Kraftspannfutter. Deren Betätigungskraft und maximale Drehzahl bleiben in vollem Umfang erhalten. Aufgrund der geringen Bauhöhe sind die Einschränkungen beim Bauraum minimal.
Mit seiner großen Durchgangsbohrung ist das SCHUNK ROTA FSW auch für den Einsatz in modernen Drehzentren geeignet. Bereits vorhandene Spannmittel lassen sich mit geringem Aufwand an das System anpassen und weiter verwenden.
Lesen Sie mehr Weniger

3 Produkte gefunden

ROTA FSW A8

ROTA FSW A8

Ident.-Nr. 824200
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 8
  • Max. Drehzahl  6000 1/min
  • Max. Betätigungskraft  70 kN
  • Max. Betätigungsmoment  100 Nm
ROTA FSW A11

ROTA FSW A11

Ident.-Nr. 824300
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 11
  • Max. Drehzahl  4200 1/min
  • Max. Betätigungskraft  133 kN
  • Max. Betätigungsmoment  150 Nm
ROTA FSW A15

ROTA FSW A15

Ident.-Nr. 824400
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 15
  • Max. Drehzahl  3500 1/min
  • Max. Betätigungskraft  140 kN
  • Max. Betätigungsmoment  200 Nm

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com