Ident.-Nr. 1410479

ROTA-M flex 2+2 630 Z380-SV90°

Flexibles 4-Backen-Ausgleichsfutter

Beschreibung

Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 4-Backen-Ausgleichsfutter
  • Zentrischer Ausgleich der gegenüberliegenden Backen
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 17.8 mm
  • Ausgleichshub pro Backe: 10 mm
  • Max. Spannkraft: 180 kN
  • Max. Drehmoment: 250 Nm
  • Max. Drehzahl: 950 1/min
  • Gewicht: 307 kg

Digitale Services ROTA-M flex 2+2 630 Z380-SV90°

Passend zum Produkt ROTA-M flex 2+2 630 Z380-SV90° bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Technische Daten ROTA-M flex 2+2 630 Z380-SV90°

Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 15 (Z380)
Verzahnung 3/32"" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 950
Max. Spannkraft [kN] 180
Max. Drehmoment [Nm] 250
Hub/Backe [mm] 17.8
Ausgleichshub/Backe [mm] 10
Eigenmasse [kg] 307
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Spannschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung

Rezensionen zum Produkt ROTA-M flex 2+2 630 Z380-SV90°

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör ROTA-M flex 2+2 630 Z380-SV90°

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt ROTA-M flex 2+2 630 Z380-SV90° noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com