Beschreibung
Segmentspanndorn für Innenspannungen in Kombination mit 3-Backen Handspannfutter ROTA-S plus 2.0 in modifizierter Bauweise. Für die Verwendung von vario M muss an die Futterbohrung ein zusätzlicher Konus angeschliffen werden, der separat bestellt werden muss.
Vorteile – Ihr Nutzen
Einfaches Umrüsten auf Spanndorn ohne Futterwechsel
Hochpräzise Spannung kleinster Innendurchmesser
Visuelle Sicherheitseinrichtungen
Maximale Bediensicherheit
Ergonomischer, leichter Sicherheitsspannschlüssel
Sorgt für einfachste Bedienung
Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Hohe Rundlauf- und Backenwechselwiederholgenauigkeit
Optionen und spezielle Informationen
Spanndorne für Handspannfutter ROTA-S plus 2.0
Zum Spannen von kleinen Innenspanndurchmessern kann das ROTA-S plus 2.0 in den Baugrößen 200 und 250 um einen Spanndorn vario M ergänzt werden. Der Spanndorn vario M steht in vier Baugrößen zur Verfügung und kann Innendurchmesser von 20 - 80 mm präzise spannen. Der Spanndorn vario M kann auf das aufgebaute Drehfutter direkt befestigt werden. Der Umrüstvorgang dauert weniger als 5 Minuten.
Für die Verwendung von vario M muss an die Futterbohrung ein zusätzlicher Konus angeschliffen werden, der separat bestellt werden muss!