4-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

ROTA 4B

Einfaches und schnelles Spannen von asymmetrischen Teilen

Beschreibung

4-Backen Kraftspannfutter zum Spannen von quadratischen, rechteckigen und asymmetrischen Werkstücken.

Einsatzgebiet

  • auf Universal CNC-Drehmaschinen
  • auf Dreh-Fräszentren
  • auf Vertikal Pick-up Drehmaschinen
  • Vorteile – Ihr Nutzen

    Spannen von quadratischen, rechteckigen und asymmetrischen Werkstücken
    Werkstücke werden auf Drehmitte ausgerichtet
    Mit Durchgangsbohrung
    Werkstücke können in die Bohrung eingelassen werden
    Standard-Aufsatzbackenschnittstelle integriert
    Großes Backenprogramm an Standard-Aufsatzbacken verfügbar
    Kraftübertragung durch das bewährte Keilhakenprinzip
    Robuster und langlebiger Mechanismus zur dauerhaften Spannung
    Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
    Gewährleisten eine lange Lebensdauer

    Optionen und spezielle Informationen

    4-Backen Kraftspannfutter
    Kraftspannfutter mit vier Backen eignen sich zum Spannen von quadratischen, rechteckigen und asymmetrischen Teilen. Quadratische Werkstücke werden durch die vier Backen gespannt. Bei rechteckigen Teilen kann es auch als 2-Backenfutter verwendet werden. Es bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität zum Spannen von verschiedensten Werkstücken in quadratischen und rechteckigen Spanngeometrien.
    Die Kraftübertragung erfolgt über das solide Keilhakenprinzip, die Schmierung erfolgt manuell mit Fett. Oft werden vier Backen auch mit zusätzlicher Backeneinzelverstellung versehen. So können die Werkstücke zusätzlich ausgerichtet werden und die sichere Spannung aller vier Backen ist optimal gewährleistet.
    Lesen Sie mehr Weniger

    6 Produkte gefunden

    • Max. Drehzahl  3000 1/min
    • Max. Spannkraft  137 kN
    • Max. Betätigungskraft  57 kN
    • Hub/Backe  5.3 mm
    • Kolbenhub (H)  20 mm
    • Max. Drehzahl  2400 1/min
    • Max. Spannkraft  150 kN
    • Max. Betätigungskraft  62 kN
    • Hub/Backe  5.3 mm
    • Kolbenhub (H)  25 mm
    • Max. Drehzahl  1800 1/min
    • Max. Spannkraft  187 kN
    • Max. Betätigungskraft  77 kN
    • Hub/Backe  8 mm
    • Kolbenhub (H)  30 mm
    • Max. Drehzahl  1500 1/min
    • Max. Spannkraft  200 kN
    • Max. Betätigungskraft  75 kN
    • Hub/Backe  8 mm
    • Kolbenhub (H)  30 mm
    • Max. Drehzahl  1000 1/min
    • Max. Spannkraft  200 kN
    • Max. Betätigungskraft  84 kN
    • Hub/Backe  11.2 mm
    • Kolbenhub (H)  42 mm
    • Max. Drehzahl  800 1/min
    • Max. Spannkraft  370 kN
    • Max. Betätigungskraft  120 kN
    • Hub/Backe  11.2 mm
    • Kolbenhub (H)  42 mm

    Zubehör für ROTA 4B

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt ROTA 4B noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com