Hybridspannfutter mit manueller Werkstückzentrierung

ROTA NCML

80 % Rüstzeitersparnis aus Kombination von Zentrier- und Magnetspannfutter

Beschreibung

Lean-Variante des 3-Backen Hybridfutter, welches die Vorteile der Zentrierung über ein 3-Backen Handspannfutters und des deformationsfreien Spannen der Magnetspanntechnik sämtlicher ferromagnetischer Bauteile vereint.

Einsatzgebiet

  • auf Karusseldrehmaschinen
  • auf Fräs-Drehmaschinen
  • auf Sondermaschinen
  • auf Vertikal Pick-Up Drehmaschinen
  • Vorteile – Ihr Nutzen

    Werkstückzentrierung über manuelles 3-Backen-Keilstangenfutter
    Kein manuelles Ausrichten des Werkstückes erforderlich
    Deformationsfreie, magnetische Werkstückspannung
    Für höchste Rund- und Planlauftoleranzen
    Hohe Magnethaltekräfte
    Abhängig von Werkstückgeometrie und Material sind hohe Zerspanleistungen möglich
    Für Innen- und Außenzentrierung
    Universell und flexibel einsetzbar
    Optimale Schmutzabdichtung, gekapseltes Zentrierfutter
    Geringer Wartungsaufwand und garantiert hohe Spanngenauigkeit
    Standardschnittstelle für Zentrierbacken
    Zentrierbacken lassen sich aus SCHUNK-Standardbacken fertigen
    Hohe Spannkraft durch Backenunterstützung
    Größere Zerspanleistung, vor allem beim Hartdrehen
    Zum Schleifen und Hartdrehen
    Ideal für hochpräzise Werkstückbearbeitungen
    Für horizontale und vertikale Maschinen
    Auf fast allen Werkzeugmaschinen einsetzbar (Drehen – Fräsen – Schleifen)
    3-Seiten-Bearbeitung durch wegfahrbare Backen möglich
    Geringere Rüstkosten, kürzere Durchlaufzeiten

    Optionen und spezielle Informationen

    Hybridspannfutter mit manueller Werkstückzentrierung
    Im Gegensatz zum vollautomatischen Hybridfutter ROTA NCM erfolgt die Ansteuerung vom Zentrier- und Magnetfutter von Hand. Die Werkstückzentrierung erfolgt über ein genaues Keilstangen-Handspannfutter ROTA-S plus (ohne Backenschnellwechsel). Die elektrische Verbindung zum Magnetfutter wird manuell angedockt und der Magnet aktiviert bzw. deaktiviert.
    Lesen Sie mehr Weniger

    6 Produkte gefunden

    • Max. Zentrierkraft  40 kN
    • Min. Magnetspannbereich  180 mm
    • Max. Magnetspannbereich  630 mm
    • Bauhöhe  210 mm
    • Eigenmasse  300 kg
    • Max. Zentrierkraft  70 kN
    • Min. Magnetspannbereich  220 mm
    • Max. Magnetspannbereich  800 mm
    • Bauhöhe  210 mm
    • Eigenmasse  600 kg
    • Max. Zentrierkraft  100 kN
    • Min. Magnetspannbereich  340 mm
    • Max. Magnetspannbereich  1000 mm
    • Bauhöhe  210 mm
    • Eigenmasse  1200 kg
    • Max. Zentrierkraft  150 kN
    • Min. Magnetspannbereich  525 mm
    • Max. Magnetspannbereich  1500 mm
    • Bauhöhe  210 mm
    • Eigenmasse  2500 kg
    • Max. Zentrierkraft  150 kN
    • Min. Magnetspannbereich  525 mm
    • Max. Magnetspannbereich  2000 mm
    • Bauhöhe  210 mm
    • Eigenmasse  2800 kg
    • Max. Zentrierkraft  150 kN
    • Min. Magnetspannbereich  525 mm
    • Max. Magnetspannbereich  2500 mm
    • Bauhöhe  210 mm
    • Eigenmasse  3000 kg

    Zubehör für ROTA NCML

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt ROTA NCML noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com