Ident.-Nr. 818235

ROTA TB2 850-375 LH Z700-SV90°

Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter mit Eil- und Spannhub

Beschreibung

Pneumatisches Kraftspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Eil- und Spannhub
  • Durchgangsbohrung: 375 mm
  • Spindelaufnahme: Z700
  • Futterseite: 375 mm (14.76")
  • Maschinenseite: 375 mm (14.76")
  • Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 30H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 25.4 mm
  • Eilhub pro Backe: 13.4 mm
  • Spannhub pro Backe: 12 mm
  • Max. Spannkraft bei 6 bar: 240 kN
  • Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
  • Max. Drehzahl: 750 1/min
  • Gewicht: 1010 kg

Digitale Services ROTA TB2 850-375 LH Z700-SV90°

Passend zum Produkt ROTA TB2 850-375 LH Z700-SV90° bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Technische Daten ROTA TB2 850-375 LH Z700-SV90°

Spindeltyp -
Spindelgröße Z700
Verzahnung 3/32" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 750
Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] 240
Min. Betriebsdruck [bar] 3
Max. Betriebsdruck [bar] 8
Hub/Backe [mm] 25.4
Eilhub/Backe [mm] 13.4
Spannhub/Backe [mm] 12
Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] 61.5
Trägheitsmoment [kgm²] 109
Eigenmasse [kg] 1010

Definition der technischen Bezeichnungen

Definition Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck oder maximalem Drehmoment. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf das von SCHUNK eingesetzte Schmierfett.
Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Winkel-Schnellverschraubungen G 3/8“ am Schwebering, Schnellverschraubungen für den Anschluss an die Elektro-Druckluft-Steuereinheit, Ringschraube, Betriebsanleitung; ohne Schweberingbefestigung

Rezensionen zum Produkt ROTA TB2 850-375 LH Z700-SV90°

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör ROTA TB2 850-375 LH Z700-SV90°

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt ROTA TB2 850-375 LH Z700-SV90° noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com