Ident.-Nr. 818222

ROTA TB2 685-325 Z510-SV90°

Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter

Beschreibung

Pneumatisches Kraftspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 325 mm
  • Spindelaufnahme: Z510
  • Futterseite: 325 mm (12.8")
  • Maschinenseite: 325 mm (12.8")
  • Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 30H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 10 mm
  • Max. Spannkraft bei 6 bar: 280 kN
  • Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
  • Max. Drehzahl: 1000 1/min
  • Gewicht: 440 kg

Digitale Services ROTA TB2 685-325 Z510-SV90°

Passend zum Produkt ROTA TB2 685-325 Z510-SV90° bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Technische Daten ROTA TB2 685-325 Z510-SV90°

Spindeltyp -
Spindelgröße Z510
Verzahnung 3/32" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 1000
Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] 280
Min. Betriebsdruck [bar] 3
Max. Betriebsdruck [bar] 8
Hub/Backe [mm] 10
Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] 45.3
Trägheitsmoment [kgm²] 32.2
Eigenmasse [kg] 440

Definition der technischen Bezeichnungen

Definition Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck oder maximalem Drehmoment. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf das von SCHUNK eingesetzte Schmierfett.
Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Winkel-Schnellverschraubungen G 3/8“ am Schwebering, Schnellverschraubungen für den Anschluss an die Elektro-Druckluft-Steuereinheit, Ringschraube, Betriebsanleitung; ohne Schweberingbefestigung

Rezensionen zum Produkt ROTA TB2 685-325 Z510-SV90°

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör ROTA TB2 685-325 Z510-SV90°

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt ROTA TB2 685-325 Z510-SV90° noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com