arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Backenrohlinge

Gebohrt oder ungebohrt für höchste Ansprüche

Weiche Backenrohlinge für den universellen Einsatz werden bei SCHUNK auf Kundenwunsch nach individuellen Abmessungen gefertigt. Sie erhalten Backenrohlinge gebohrt oder ungebohrt oder für höchste Ansprüche an Präzision und Rundlaufgenauigkeit in der Ausführung mit durchgeschliffener Nut und Verzahnung.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Gebohrt oder ungebohrt für höchste Ansprüche
  • Überdurchschnittliche Nutzungsdauer
  • Individuell modifizierbar
  • Backenrohlinge

    Backenrohlinge

    Weiche Backenrohlinge aus einsatzhärtbarem Stahl 16MnCr5 werden nach Kundenwunsch mit individuellen Abmessungen gefertigt. Sie erhalten Backenrohlinge gebohrt oder ungebohrt sowie für höchste Ansprüche an Präzision und Rundlaufgenauigkeit in der Ausführung mit durchgeschliffener Nut und Verzahnung.
    Die Liefereinheit umfasst 1 Stück.
    Baureihe anzeigen
    114404
    1.5 mm x 60° 
    14.0 mm
    40.0 mm
    114400
    1.5 mm x 60° 
    14.0 mm
    40.0 mm
    114401
    1.5 mm x 60° 
    14.0 mm
    40.0 mm
    114402
    1.5 mm x 60° 
    14.0 mm
    40.0 mm
    114403
    1.5 mm x 60° 
    14.0 mm
    40.0 mm
    114405
    1.5 mm x 60° 
    14.0 mm
    40.0 mm
    114406
    1.5 mm x 60° 
    14.0 mm
    60.0 mm
    114407
    1.5 mm x 60° 
    14.0 mm
    80.0 mm
    114412
    1.5 mm x 60° 
    16.0 mm
    40.0 mm
    114410
    1.5 mm x 60° 
    16.0 mm
    40.0 mm