Ident.-Nr. 162104

GST 500-630

Beschreibung

GST 500-630, Harte Stufenblockbacken
  • Verzahnung: Gerade Verzahnung
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
  • Einsatzgebiet

    Für alle gängigen Futterhersteller und Futtertypen

    Technische Daten GST 500-630

    Verzahnung Gerade Verzahnung
    B [mm] 45
    H [mm] 93
    H1 [mm] 46
    L [mm] 175
    T [mm] 20
    Werkstoff Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet
    m/Satz [kg] 11.7

    Rezensionen zum Produkt GST 500-630

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

      Zubehör GST 500-630

      Die folgenden Komponenten machen das Produkt GST 500-630 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

      Kontakt

      Innendienst

      Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

      Ansprechpartner Innendienst

      Außendienst

      Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

      Ansprechpartner Außendienst

      SCHUNK Shop-Support

      Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

      eshop-support@de.schunk.com