Beschreibung

FN-T 10, Nutenstein
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Stegbreite: 12 mm
  • Max. Anzugsmoment: 40 Nm
  • Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
  • Einsatzgebiet

    Zur Befestigung von Aufsatzbacken

    Technische Daten FN-T 10

    S [mm] 12
    H [mm] 17
    H1 [mm] 7
    G M10
    Zyl.-Schraube (D 16 / SW 10)
    Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 40

    Rezensionen zum Produkt FN-T 10

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.