Ident.-Nr. 148111

FN-T 12

Beschreibung

FN-T 12, Nutenstein
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Stegbreite: 14 mm
  • Max. Anzugsmoment: 62 Nm
  • Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
  • Einsatzgebiet

    Zur Befestigung von Aufsatzbacken

    Technische Daten FN-T 12

    S [mm] 14
    H [mm] 18.5
    H1 [mm] 8
    G M12
    Zyl.-Schraube (D 18 / SW 12)
    Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 62

    Rezensionen zum Produkt FN-T 12

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.